KHKR, MHKR, AHKR, SHKR, HHKR - 支柱固定夹 - 方孔直交型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/khkr_asmtab.prj},{NB=KHKR12},{MAT=400},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Bolt, Set Screw},{D=12},{DTOL=+0.050/+0.077},{D1=12},{D1TOL=0/+0.018},{F=5},{FTOL1=-0.012/-0.004},{FTOL2=0/+0.012},{A=58},{B=15},{P=26},{P1=11},{P2=15},{L1=6},{L2=6.3},{E1=16.5},{E2=15.5},{H=3},{J1=11.0},{J2=10.0},{M=M4},{MMAX=4.0000},{LL1=10},{N=M3},{NMAX=3.000},{NL=4},{DD=4.5},{DD1=7.5},{Z=5.0},{C=2},{PPATH=khkr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
[mm]
F
[mm]
FTOL1
F g6 公差
[mm]
FTOL2
F H7 公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
N
N (粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
C
[mm]
KHKR8
KHKR8
内六方型螺栓 止动螺丝
8
+0.040/+0.062
8
0/+0.015
5
-0.012/-0.004
0/+0.012
43
12
19
7
12
6
6.3
12.5
11.5
3
8.0
7.0
M3
M3
3.5
6.0
3.0
2
KHKR10
KHKR10
内六方型螺栓 止动螺丝
10
+0.040/+0.062
10
0/+0.015
5
-0.012/-0.004
0/+0.012
52
13
23
9
14
6
6.3
15.0
14.0
3
10.0
9.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
2
KHKR12
KHKR12
内六方型螺栓 止动螺丝
12
+0.050/+0.077
12
0/+0.018
5
-0.012/-0.004
0/+0.012
58
15
26
11
15
6
6.3
16.5
15.5
3
11.0
10.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
2
KHKR15
KHKR15
内六方型螺栓 止动螺丝
15
+0.050/+0.077
15
0/+0.018
10
-0.014/-0.005
0/+0.015
67
19
33
12
21
10
10.3
18.0
16.0
5
12.5
10.5
M4
M4
4.5
7.5
5.0
3
KHKR20
KHKR20
内六方型螺栓 止动螺丝
20
+0.065/+0.098
20
0/+0.021
10
-0.014/-0.005
0/+0.015
78
25
39
15
24
10
10.3
20.5
18.5
5
15.0
13.0
M4
M4
4.5
7.5
5.0
3
KHKR25
KHKR25
内六方型螺栓 止动螺丝
25
+0.065/+0.098
25
0/+0.021
10
-0.014/-0.005
0/+0.015
90
30
44
18
26
10
10.3
24.0
22.0
5
18.0
16.0
M5
M5
5.5
9.0
5.5
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表