KFPB, KFPM - 背面安装支架-嵌入式法兰型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/kfpb.prj},{NB=KFPB20},{ST=1},{D=20},{A=55},{B=38},{H=50},{D1=30},{T=10},{E=31},{DD1=11.0},{DD2=18.0},{HH=11.0},{F=35},{W=25},{BB=6.6},{MB=M10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
BB
b
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
MB
支柱安装螺栓
ⁿ/ₐ
KFPM8
KFPM8
S45C
8
32
15
22
15
5
12
4.5
8.0
4.5
24
0
4.5
15
5
M4
KFPB12
KFPB12
S45C
12
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
6.5
32
0
5.5
20
5
M6
KFPM15
KFPM15
S45C
15
48
32
40
25
10
23
9.0
14.0
9.0
32
20
5.5
25
5
M8
KFPB16
KFPB16
S45C
16
48
32
40
25
10
23
9.0
14.0
9.0
32
20
5.5
25
5
M8
KFPB20
KFPB20
S45C
20
55
38
50
30
10
31
11.0
18.0
11.0
35
25
6.6
30
5
M10
KFPB25
KFPB25
S45C
25
75
50
62
38
15
38
14.0
20.0
14.0
45
35
9.0
38
5
M12
KFPB30
KFPB30
S45C
30
80
55
75
45
15
45
18.0
26.0
18.0
50
40
9.0
45
5
M16
KFPB35
KFPB35
S45C
35
103
70
82
55
15
52
18.0
26.0
18.0
65
45
11.0
55
5
M16
KFPB40
KFPB40
S45C
40
118
75
90
60
15
60
18.0
26.0
18.0
80
50
11.0
60
5
M16
KFPB50
KFPB50
S45C
50
138
100
105
70
15
75
18.0
26.0
18.0
85
70
14.0
70
5
M16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表