FLYC, FLYM, FLYS - 柔性夹 简易型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/flys_asmtab.prj},{NB=FLYC12-12},{MAT=1},{ST=C},{D1=12},{D2=12},{A1=8.0},{C=36},{C1=14.0},{E1=18},{WN=M6},{MALG=6},{PPATH=flyc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
WN
焊接螺帽
ⁿ/ₐ
SCREW
内六角螺栓
ⁿ/ₐ
FLYC8-8
FLYC8-8
8
22.4
5.6
5.6
40.6
29.4
35
14.7
13
13
35
14.7
M6
M6x30
FLYC10-10
FLYC10-10
10
26.4
6.6
6.6
41.6
28.4
35
14.2
15
15
35
14.2
M6
M6x40
FLYC12-12
FLYC12-12
12
32.0
8.0
8.0
44.0
28.0
36
14.0
18
18
36
14.0
M6
M6x40
FLYC15-15
FLYC15-15
15
38.0
9.5
9.5
46.6
27.4
37
13.7
18
18
37
13.7
M6
M6x45
FLYC20-20
FLYC20-20
20
49.2
12.3
12.3
67.4
42.6
55
21.3
23
23
55
21.3
M8
M8x65
FLYC25-25
FLYC25-25
25
59.2
14.8
14.8
77.8
48.2
63
24.1
25
25
63
24.1
M8
M8x75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表