BLQD, NLQD, ALQD, HLQD, SLQD - 支柱固定夹 -方型·圆孔直交型-
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/alqd_asmtab.prj},{NB=BLQD12},{MAT=S45C},{ST=BO},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screws},{D=12},{DTOL=+0.077/+0.050},{D1=12},{D1TOL=+0.018/0},{A=49},{B=16},{C=16},{E=16},{F=17},{H=10},{S=0},{M=M5},{MA=5},{DD=5.5},{W=2},{SL=15},{PPATH=alqd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
DD8
[mm]
DTOL
DD8 公差
[mm]
D1
D1H7
[mm]
D1TOL
D1H7 公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
BLQD10
BLQD10
内六角螺栓
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
BLQD12
BLQD12
内六角螺栓
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
BLQD15
BLQD15
内六角螺栓
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
BLQD20
BLQD20
内六角螺栓
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
BLQD25
BLQD25
内六角螺栓
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表