ASPY, AQPY, AMPY, APPY, ACPY - 安装用底座-方法兰腰形孔型-Y轴调整管型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/acpy_asmtab.prj},{NB=ASPY20-75},{MATB=Alloy Cast Iron Class No. 35},{STB=1},{MATP=1045},{HARDP=1},{D=20},{DA=20},{L=75},{L1=[75:400/1]},{AA=+/-5},{A=80},{B=50},{K=6.6},{W=10},{D1=40},{D3=43},{H=45},{T=11},{LL=25},{M=M5},{BTHREAD=6},{BL=25.000},{WASHER1=14.000},{WASHER2=6.0000},{WASHER3=3.0000},{PPATH=astx_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
支架材质
ⁿ/ₐ
STP
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
AA
调整量
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
FY
[mm]
GY
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
D3
(D3)
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
(d)
[mm]
ASPY10-50
ASPY10-50
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
10
-0.005/-0.014
+/-2.5
56
30
40
14
4.5
5
26
28
35
11
18
M4
6.0
ASPY12-50
ASPY12-50
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
12
-0.006/-0.017
+/-2.5
62
36
44
18
5.5
5
28
30
35
11
18
M4
6.0
ASPY15-75
ASPY15-75
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
15
-0.006/-0.017
+/-3
70
40
50
20
6.6
6
31
33
40
11
20
M5
10.0
ASPY20-75
ASPY20-75
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
20
-0.007/-0.020
+/-5
80
50
60
25
6.6
10
40
43
45
11
25
M5
11.7
ASPY25-75
ASPY25-75
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
25
-0.007/-0.020
+/-5
100
60
75
30
9.0
10
45
52
50
11
30
M6
15.2
ASPY30-100
ASPY30-100
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
30
-0.007/-0.020
+/-5
106
60
80
30
9.0
10
50
56
60
11
30
M6
16.0
ASPY35-125
ASPY35-125
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
35
-0.009/-0.025
+/-7.5
118
80
90
40
11.0
15
55
60
70
14
40
M8
20.1
ASPY40-150
ASPY40-150
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
40
-0.009/-0.025
+/-7.5
125
80
95
40
11.0
15
60
66
80
14
40
M8
22.7
ASPY50-200
ASPY50-200
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓、垫圈、盖
50
-0.009/-0.025
+/-10
140
100
106
50
14.0
20
70
77
100
14
50
M10
30.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表