SL-KJRBRS, SH-KJRBRS, SHD-KJRBRS - Precision Cleaning Bushings for Inspection Jigs - For Resin Panels - Square Type - Standard
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/sl_kjrbrs.prj},{NB=SL-KJRBRS20-P4.00-L6-W3.00-R0.2-S1.00},{CO=SL},{D=20},{DTOL=0/-0.1},{P=4.00},{PMIN=4.000},{PMAX=12.000},{PTOL=+/-0.05},{L=6},{LTOL=+/-0.05},{W=3.00},{WMAX1=12.000},{WTOL=+/-0.05},{R=0.2},{S=1.00},{D1=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
D1 标准型
[mm]
SL-KJRBRS16-P3.00-L6-W3.0...
SL-KJRBRS16-P3.00-L6-W3.0...
16
10
SL-KJRBRS20-P4.00-L6-W3.0...
SL-KJRBRS20-P4.00-L6-W3.0...
20
14
SL-KJRBRS25-P4.00-L6-W3.0...
SL-KJRBRS25-P4.00-L6-W3.0...
25
19
SL-KJRBRS30-P4.00-L6-W3.0...
SL-KJRBRS30-P4.00-L6-W3.0...
30
26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表