MC4-15, MC4-32, MC5-27,MC5-69,MC6-37,MC6-62, MC6-87, MC8-45, MC8-75,MC8-105, MC10-59, MC12-66 - 夹紧用前端金属配件(钢)
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/mc4_15_asmtab.prj},{NB=MC6-62},{MATT=NBR},{MATB=Steel},{MLL=6-62},{MLL1=6-62},{M=6},{LL=62.0},{L=76.0},{TT1=2.0},{TT2=12.0},{DD=10.0},{DD1=16.0},{C=6},{PPATH=mc4_15/mc4_15_temp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATT
前端材质
ⁿ/ₐ
HARDT
前端硬度
ⁿ/ₐ
MATB
螺栓材质
ⁿ/ₐ
STB
螺栓部表面处理
ⁿ/ₐ
MLL
M-l(螺纹部有效长度)
ⁿ/ₐ
L
L(长度)
[mm]
TT1
t1
[mm]
TT2
t2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
MC4-15
MC4-15
NBR
肖氏A70
钢
铬酸盐光泽处理
4-16
25.0
2.0
7.0
6.5
11.2
MC4-32
MC4-32
NBR
肖氏A70
钢
铬酸盐光泽处理
4-33
42.0
2.0
7.0
6.5
11.2
MC5-27
MC5-27
NBR
肖氏A70
钢
铬酸盐光泽处理
5-28
38.0
2.0
8.0
11.5
13.8
MC5-69
MC5-69
NBR
肖氏A70
钢
铬酸盐光泽处理
5-70
80.0
2.0
8.0
11.5
13.8
MC6-37
MC6-37
NBR
肖氏A70
钢
铬酸盐光泽处理
6-37
51.0
2.0
12.0
10.0
16.0
MC6-62
MC6-62
NBR
肖氏A70
钢
铬酸盐光泽处理
6-62
76.0
2.0
12.0
10.0
16.0
MC6-87
MC6-87
NBR
肖氏A70
钢
铬酸盐光泽处理
6-87
101.0
2.0
12.0
10.0
16.0
MC8-45
MC8-45
NBR
肖氏A70
钢
铬酸盐光泽处理
8-47
63.0
2.5
13.5
13.0
19.0
MC8-75
MC8-75
NBR
肖氏A70
钢
铬酸盐光泽处理
8-77
93.0
2.5
13.5
13.0
19.0
MC8-105
MC8-105
NBR
肖氏A70
钢
铬酸盐光泽处理
8-107
123.0
2.5
13.5
13.0
19.0
MC10-59
MC10-59
NBR
肖氏A70
钢
铬酸盐光泽处理
10-61
85.0
5.5
18.5
16.0
24.0
MC12-66
MC12-66
NBR
肖氏A70
钢
铬酸盐光泽处理
12-66
100.0
9.0
25.0
22.0
32.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表