KJPXTH, KJPXTS, KJPXT, KJPXTC - 检查夹具用插入销 -锥型- X尺寸选择型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpxth_asmtab.prj},{NB=KJPXTH12-P5.00-S3.00-B5-X1},{MAT=1},{HARD=45HRC~},{ALT5=},{D=12},{XS=1},{P=5.00},{S=3.00},{SS=3.000},{B=5},{K=Tapered 1/5},{M=M5},{NDM=5},{ALT3=},{ZC=0},{ALT6=},{CHARSELECT=},{ALT2=},{ALT1=},{ALT4=},{ACHAIN=17},{PPATH=kjpxth/kjpxth_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
K
K固定
[deg]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CSNOTE
特性选择备注
ⁿ/ₐ
KJPXTH10-P4.21-S3.00-B5-X...
KJPXTH10-P4.21-S3.00-B5-X...
-
10
0/-0.02
带锥形 1/5
1.8
0.2
M5
不能使用
KJPXTH12-P5.00-S3.00-B5-X...
KJPXTH12-P5.00-S3.00-B5-X...
-
12
0/-0.02
带锥形 1/5
1.8
0.2
M5
不能使用
KJPXTH16-P8.00-S4.00-B5-X...
KJPXTH16-P8.00-S4.00-B5-X...
-
16
0/-0.02
带锥形 1/5
1.8
0.2
M5
不能使用
KJPXTH20-P10.00-S6.00-B5-...
KJPXTH20-P10.00-S6.00-B5-...
-
20
0/-0.02
带锥形 1/5
1.8
0.2
M5
不能使用
KJPXTH25-P15.00-S8.00-B5-...
KJPXTH25-P15.00-S8.00-B5-...
-
25
0/-0.02
带锥形 1/5
1.8
0.2
M5
不能使用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表