KJPSZ, KJPSHZ - 检查夹具用插入销 - 直柱型-手柄长度选择型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpsz_asmtab.prj},{NB=KJPSZ20-P10.00-L5-Z10},{NO=5},{MAT=S45C},{HARD=-},{ALT4=},{D=20},{D1=20},{P=10.00},{PA=[10:18/0.01]},{ALT6=},{L=5.0},{ZS=10},{M=M5},{NDM=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{CHARSELECT=},{ALT5=},{ALT7=},{ALT9=},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpsz/kjpsz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
KJPSZ8-P2.00-L5-Z30
KJPSZ8-P2.00-L5-Z30
S45C相当
-
8
0/-0.02
0
M4
KJPSZ10-P2.00-L5-Z30
KJPSZ10-P2.00-L5-Z30
S45C相当
-
10
0/-0.02
0
M5
KJPSZ12-P4.00-L5-Z30
KJPSZ12-P4.00-L5-Z30
S45C相当
-
12
0/-0.02
0
M5
KJPSZ16-P8.00-L5-Z10
KJPSZ16-P8.00-L5-Z10
S45C相当
-
16
0/-0.02
0
M5
KJPSZ20-P10.00-L5-Z10
KJPSZ20-P10.00-L5-Z10
S45C相当
-
20
0/-0.02
0
M5
KJPSZ25-P15.00-L5-Z10
KJPSZ25-P15.00-L5-Z10
S45C相当
-
25
0/-0.02
0
M5
KJPSZ10L-P10.00-L5-Z30
KJPSZ10L-P10.00-L5-Z30
S45C相当
-
10L
0/-0.02
0
M5
KJPSZ12L-P12.00-L5-Z30
KJPSZ12L-P12.00-L5-Z30
S45C相当
-
12L
0/-0.02
0
M5
KJPSZ16L-P16.00-L5-Z30
KJPSZ16L-P16.00-L5-Z30
S45C相当
-
16L
0/-0.02
0
M5
KJPSZ20L-P20.00-L5-Z30
KJPSZ20L-P20.00-L5-Z30
S45C相当
-
20L
0/-0.02
0
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表