KJPKDT, KJPKDTH - 检查夹具用插入销 - 旋转多棱型-形状
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpkdt_asmtab.prj},{NB=KJPKDT12-P6.00-S5-M3-B5-C5},{MAT=S45C},{HARD=KJPKDT},{D=12},{P=6.00},{S=5},{SMIN=5},{M=3},{B=5},{C=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ZC=0},{ALT3=},{ALT5=},{CHARSELECT=},{ACHAIN=17},{PPATH=kjpkdt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
W
(W)
[mm]
CSNOTE
特性选择备注
ⁿ/ₐ
KJPKDT10-P6.00-S5-M3-B5-C...
KJPKDT10-P6.00-S5-M3-B5-C...
S45C相当
-
10
-0.004/-0.012
3.0
不能使用
KJPKDT12-P6.00-S5-M3-B5-C...
KJPKDT12-P6.00-S5-M3-B5-C...
S45C相当
-
12
-0.004/-0.012
3.0
不能使用
KJPKDT16-P6.00-S5-M3-B5-C...
KJPKDT16-P6.00-S5-M3-B5-C...
S45C相当
-
16
-0.004/-0.012
3.0
不能使用
KJPKDT20-P7.00-S6-M3-B5-C...
KJPKDT20-P7.00-S6-M3-B5-C...
S45C相当
-
20
-0.004/-0.012
3.0
不能使用
KJPKDT25-P7.00-S6-M3-B5-C...
KJPKDT25-P7.00-S6-M3-B5-C...
S45C相当
-
25
-0.004/-0.012
3.0
不能使用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表