KJBTW - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-锥型用-肩型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbtw.prj},{NB=KJBTW12-P5.00-S4-M4-L3-3-B5-T2},{MAT=SKS93},{ALT5=},{D=12},{DTOL=0/-0.02},{P=5.00},{ALT6=},{S=4},{SMIN=4.000},{SMAX=9.000},{MS=4},{L=3},{L1=3},{B=5},{TS=2},{ALT7=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT8=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
KJBTW8-P4.00-S3-M3-L3-3-B...
KJBTW8-P4.00-S3-M3-L3-3-B...
SKS93
50~60HRC
-
8
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
0.0
12
+/-0.05
KJBTW10-P5.00-S4-M4-L3-3-...
KJBTW10-P5.00-S4-M4-L3-3-...
SKS93
50~60HRC
-
10
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
0.0
14
+/-0.05
KJBTW12-P5.00-S4-M4-L3-3-...
KJBTW12-P5.00-S4-M4-L3-3-...
SKS93
50~60HRC
-
12
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
0.0
16
+/-0.05
KJBTW16-P8.00-S4-M4-L3-3-...
KJBTW16-P8.00-S4-M4-L3-3-...
SKS93
50~60HRC
-
16
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
0.0
20
+/-0.05
KJBTW20-P10.00-S6-M4-L3-3...
KJBTW20-P10.00-S6-M4-L3-3...
SKS93
50~60HRC
-
20
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
0.0
24
+/-0.05
KJBTW25-P15.00-S8-M4-L3-3...
KJBTW25-P15.00-S8-M4-L3-3...
SKS93
50~60HRC
-
25
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
0.0
29
+/-0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表