KJBPHW - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-锥型用
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbphw.prj},{NB=KJBPHW12-P5.00-S4-M4-L3-3-B5},{MAT=SKS93},{ALT5=},{D=12},{P=5.00},{ALT6=},{S=4},{SMIN=4.000},{SMAX=9.000},{MS=4},{L=3},{L1=3},{B=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT8=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
R
[mm]
KJBPHW8-P4.00-S3-M3-L3-3-...
KJBPHW8-P4.00-S3-M3-L3-3-...
SKS93
50~60HRC
-
8
-0.05/-0.014
+0.03/+0.01
+0.012/0
0.0
KJBPHW10-P5.00-S4-M4-L3-3...
KJBPHW10-P5.00-S4-M4-L3-3...
SKS93
50~60HRC
-
10
-0.05/-0.014
+0.03/+0.01
+0.012/0
0.0
KJBPHW12-P5.00-S4-M4-L3-3...
KJBPHW12-P5.00-S4-M4-L3-3...
SKS93
50~60HRC
-
12
-0.06/-0.017
+0.03/+0.01
+0.012/0
0.0
KJBPHW16-P8.00-S4-M4-L3-3...
KJBPHW16-P8.00-S4-M4-L3-3...
SKS93
50~60HRC
-
16
-0.06/-0.017
+0.03/+0.01
+0.015/0
0.0
KJBPHW20-P10.00-S6-M4-L3-...
KJBPHW20-P10.00-S6-M4-L3-...
SKS93
50~60HRC
-
20
-0.07/-0.02
+0.03/+0.01
+0.015/0
0.0
KJBPHW25-P15.00-S8-M4-L3-...
KJBPHW25-P15.00-S8-M4-L3-...
SKS93
50~60HRC
-
25
-0.07/-0.02
+0.03/+0.01
+0.018/0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表