KJBPHM - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbphm.prj},{NB=KJBPHM12-P4.00-M4-L3-B5},{MAT=SKS93},{ALT5=},{D=12},{P=4.00},{MS=4},{L=3},{B=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT7=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
R
[mm]
KJBPHM8-P3.00-M3-L3-B5
KJBPHM8-P3.00-M3-L3-B5
SKS93
50~60HRC
-
8
-0.05/-0.014
+0.010/0
0.0
KJBPHM10-P4.00-M4-L3-B5
KJBPHM10-P4.00-M4-L3-B5
SKS93
50~60HRC
-
10
-0.05/-0.014
+0.012/0
0.0
KJBPHM12-P4.00-M4-L3-B5
KJBPHM12-P4.00-M4-L3-B5
SKS93
50~60HRC
-
12
-0.06/-0.017
+0.012/0
0.0
KJBPHM16-P8.00-M5-L3-B5
KJBPHM16-P8.00-M5-L3-B5
SKS93
50~60HRC
-
16
-0.06/-0.017
+0.015/0
0.0
KJBPHM20-P10.00-M5-L3-B5
KJBPHM20-P10.00-M5-L3-B5
SKS93
50~60HRC
-
20
-0.07/-0.02
+0.015/0
0.0
KJBPHM25-P15.00-M5-L3-B5
KJBPHM25-P15.00-M5-L3-B5
SKS93
50~60HRC
-
25
-0.07/-0.02
+0.018/0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表