KJBFHS, KJBFHSM, KJBFHSSC - 检查夹具用衬套 -带肩型- 标准 T尺寸、H尺寸指定型 P尺寸公差 H7
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbfhs.prj},{NB=KJBFHS12-P4.00-L5-T2.0-H14},{MAT=SKS93},{STS=},{ALT5=},{D=12},{P=4.00},{L=5},{T=2.0},{TTOL=+/-0.01},{H=14},{HA=[14:20/1]},{HTOL=+/-0.05},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT7=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
R
[mm]
KJBFHS8-P2.00-L5-T2.0-H10
KJBFHS8-P2.00-L5-T2.0-H10
50~60HRC
-
8
0/-0.02
+0.010/0
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
1.0
KJBFHS10-P2.00-L5-T2.0-H1...
KJBFHS10-P2.00-L5-T2.0-H1...
50~60HRC
-
10
0/-0.02
+0.010/0
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
1.0
KJBFHS12-P4.00-L5-T2.0-H1...
KJBFHS12-P4.00-L5-T2.0-H1...
50~60HRC
-
12
0/-0.02
+0.012/0
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
2.0
KJBFHS16-P8.00-L5-T2.0-H1...
KJBFHS16-P8.00-L5-T2.0-H1...
50~60HRC
-
16
0/-0.02
+0.015/0
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
2.0
KJBFHS20-P10.00-L5-T2.0-H...
KJBFHS20-P10.00-L5-T2.0-H...
50~60HRC
-
20
0/-0.02
+0.015/0
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
2.0
KJBFHS25-P15.00-L5-T2.0-H...
KJBFHS25-P15.00-L5-T2.0-H...
50~60HRC
-
25
0/-0.02
+0.018/0
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表