KJBFD - 检查夹具用衬套-台阶直柱型-肩型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbfd.prj},{NB=KJBFD12-P5.00-S3.00-L3-B5-T2-H14},{MAT=SKS93},{ALT6=},{D=12},{P=5.00},{PMIN=5},{PMAX=10},{ALT2=},{S=3.00},{SMIN=3},{SMAX=9},{L=3},{ALT7=},{B=5},{T=2.0},{TTOL=+/-0.01},{H=14},{HA=[14:20/1]},{HTOL=+/-0.05},{ALT1=},{ALT3=},{ALT5=},{ALT4=},{ALT8=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
LTOL
L尺寸公差
[mm]
BTOL
B 尺寸公差
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
R
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
KJBFD8-P4.00-S3.00-L3-B5-...
KJBFD8-P4.00-S3.00-L3-B5-...
SKS93
50~60HRC
-
8
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0
0
+/-0.01
0.0
+/-0.05
KJBFD10-P4.00-S3.00-L3-B5...
KJBFD10-P4.00-S3.00-L3-B5...
SKS93
50~60HRC
-
10
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0
0
+/-0.01
0.0
+/-0.05
KJBFD12-P5.00-S3.00-L3-B5...
KJBFD12-P5.00-S3.00-L3-B5...
SKS93
50~60HRC
-
12
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0
0
+/-0.01
0.0
+/-0.05
KJBFD16-P8.00-S4.00-L3-B5...
KJBFD16-P8.00-S4.00-L3-B5...
SKS93
50~60HRC
-
16
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0
0
+/-0.01
0.0
+/-0.05
KJBFD20-P10.00-S6.00-L3-B...
KJBFD20-P10.00-S6.00-L3-B...
SKS93
50~60HRC
-
20
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0
0
+/-0.01
0.0
+/-0.05
KJBFD25-P15.00-S8.00-L3-B...
KJBFD25-P15.00-S8.00-L3-B...
SKS93
50~60HRC
-
25
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0
0
+/-0.01
0.0
+/-0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表