ZLJG - 实验室升降台
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/zljg_asmtab.prj},{NB=ZLJG80},{PA=200},{A1=120.000},{A2=70.000},{A3=25.000},{A4=25.000},{A5=42.000},{B1=80.000},{B2=70.000},{B3=25.000},{B4=25.000},{C1=35.000},{D1=4.000},{E1=8.000},{E2=8.000},{E3=3.500},{F1=35.000},{F2=35.000},{G1=70.000},{H1=8.000},{I2=0.000},{J2=0.000},{M3=0.000},{N1=0.000},{N2=0.000},{N3=0.000},{O1=0.000},{O2=0.000},{O3=0.000},{P1=0.000},{R1=0.000},{S1=25.300},{S2=13.200},{S3=4.000},{S4=25.000},{S5=18.300},{S6=1.000},{S7=1.900},{S8=16.000},{S9=17.000},{S10=6.600},{S11=16.800},{S12=22.100},{S13=25.300},{S14=19.000},{S15=14.000},{S16=95.040},{S17=15.000},{S18=6.500},{S19=6.000},{S20=58.500},{S21=0.800},{ANG=16.127576000},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STG
滑台
[mm]
DIST
距离
[mm]
WL
耐负载
[N {kgf}]
PA
平行度
[µm]
DISTR
旋转1圈的移动量
[mm]
W
重量
[kg]
ZLJG80
ZLJG80
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓(6根)
不锈钢
80
80x120
40
68.6 {7}
200
2
1.25
ZLJG120
ZLJG120
铝合金
黑色阳极氧化处理
M5x22 内六角螺栓
不锈钢
120
120x180
70
98 {10}
200
3
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表