XLSG - 侧向支座-X轴滑台
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xlsg_asmtab.prj},{NB=XLSG80},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw (8 Pcs.)},{MATAC=Stainless Steel},{TYPE=XLSG},{NO=80},{STG=80x80},{DIST=128},{WL=147 \{15.0\}},{PA=50},{PM=25},{MLRP=10.6},{MLRY=7.5},{MLRR=11.5},{W=0.9},{A1=80.000},{A2=70.000},{A3=25.000},{A4=25.000},{A5=26.000},{B1=30.000},{B2=75.000},{B3=80.000},{B4=75.000},{B5=270.000},{C1=25.000},{C2=25.000},{C3=70.000},{C4=4.000},{D1=19.000},{D2=16.000},{D3=5.500},{D4=8.000},{E1=30.000},{E2=15.000},{F1=70.000},{F2=70.000},{F3=70.000},{F4=10.000},{PPATH=xlsg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STG
滑台
[mm]
DIST
距离
[mm]
WL
耐负载
[N {kgf}]
PA
平行度
[µm]
PM
运动的平行度
[µm]
MLRP
力矩负载刚性 上下摆动
[N*m]
MLRY
力矩负载刚性 左右摆动
[N*m]
MLRR
力矩负载刚性 侧向滚动
[N*m]
W
重量
[kg]
XLSG80
XLSG80
铝合金
黑色阳极氧化处理
M5x22 内六角螺栓
不锈钢
80
80x80
128
147 {15.0}
50
25
10.6
7.5
11.5
0.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表