XLONG - 燕尾槽型X轴-齿条齿轮式-长行程型
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xlong_asmtab.prj},{NB=XLONG300-3},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{AC=Adhesive Ruler Label (PET), Index Label (PET)},{TYPE=XLONG},{LNO=300-3},{HTP=Standard Knob},{NOB=3},{DIST=+/-140},{TRC=18},{TRF=-},{MR=1},{AL=49.0 \{5.0\}},{S=150},{TARE=0.99},{D2=20.000},{D3=25.000},{H=20.800},{H2=8.000},{H3=15.000},{H4=25.000},{L2=40.000},{L3=30.000},{L4=25.000},{L5=15},{L6=25},{L7=50},{R1=50.000},{R2=40.000},{M2=2},{DEPTH2=5},{M3=4},{DEPTH3=5},{M4=4},{CD=3.400},{CDEPTH=4.400},{PPATH=xlong_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
LNO
L-No.
ⁿ/ₐ
HTP
手柄型
ⁿ/ₐ
NOB
滑块数量
ⁿ/ₐ
DIST
移动量
[mm]
TRC
移动量/旋转-粗调
[mm]
TRF
移动量/旋转-微调
[mm]
MR
最小读数
[mm/Scale]
AL
关于容许负载
[N{kgf}]
S
移动精度 - 直线度
[microns]
TARE
自重
[kg]
XLONG300
XLONG300
铝合金
黑色阳极氧化处理
刻度条(PET), 指标标签(PET)
300
标准旋钮式
1
+/-140
18
-
1
49.0 {5.0}
150
0.63
XLONG300-2
XLONG300-2
铝合金
黑色阳极氧化处理
刻度条(PET), 指标标签(PET)
300-2
标准旋钮式
2
+/-140
18
-
1
49.0 {5.0}
150
0.81
XLONG300-3
XLONG300-3
铝合金
黑色阳极氧化处理
刻度条(PET), 指标标签(PET)
300-3
标准旋钮式
3
+/-140
18
-
1
49.0 {5.0}
150
0.99
XLONG300-SB
XLONG300-SB
铝合金
黑色阳极氧化处理
刻度条(PET), 指标标签(PET)
300-SB
微、粗调旋钮
1
+/-140
18
2.3
1
49.0 {5.0}
150
0.70
XLONG300-2SB
XLONG300-2SB
铝合金
黑色阳极氧化处理
刻度条(PET), 指标标签(PET)
300-2SB
微、粗调旋钮
2
+/-140
18
2.3
1
49.0 {5.0}
150
0.95
XLONG300-3SB
XLONG300-3SB
铝合金
黑色阳极氧化处理
刻度条(PET), 指标标签(PET)
300-3SB
微、粗调旋钮
3
+/-140
18
2.3
1
49.0 {5.0}
150
1.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表