MSNCBD - 探针开关-无接点型-螺栓类型-带LED型
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/msncbd_asmtab.prj},{NB=MSNCBD1.2},{MATC=303 Stainless Steel},{MATTP=303 Stainless Steel},{CABLE=Cable 1m, 3-Core Dia.2.8, Oil Resistance Min Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (M6 Thickness 2, Wrench Size 7)},{STROKE=1.2},{MP=M6x0.5},{M=6},{PITCH=0.500},{OP=0.5 from Tip (Repeatability 0.02)},{CF=0.3},{L1=2.4},{L2=18.5},{DD=1.4},{SR=1.0},{MASS=14},{L3=100},{L4=22},{L5=7},{R2=3.5},{PPATH=msncbd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATC
触头部材质
ⁿ/ₐ
MATTP
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
CABLE
电缆
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
[mm]
MP
MxP(细牙)
ⁿ/ₐ
OP
动作点
[mm]
CF
接触力
[N]
L1
[mm]
L2
[mm]
DD
d
[mm]
SR
[mm]
MASS
重量
[g]
MSNCBD1.2
MSNCBD1.2
SUS303
SUS303
φ2.8耐油性3芯电缆1m 最小弯曲半径R7
六角型螺帽 2个(M6厚2对边7)
1.2
M6x0.5
自前端部0.5(重复精度0.02)
0.3
2.4
18.5
1.4
1.0
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表