UNBH, UNBHH - 带聚氨酯止动螺栓-前端内六角孔型-内六角孔
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/unbh_asmtab.prj},{NB=UNBH5-15},{MATS=UB},{AC1=Hexagon Nut},{M=5},{LS=15},{L1=10,15,20,25,30,40},{L2=10,15,20,25,30},{L3=15,20,25,30,40},{TTT=4},{TT11=5},{D=12.5},{A1=8.5},{BB=4.0},{B11=2.5},{HH=9},{H11=15},{LL2=24},{MM=3.2},{LL111=2.8},{PPATH=unah_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARDS
挡块硬度
ⁿ/ₐ
MATB
螺栓材质
ⁿ/ₐ
STC
强度分类
ⁿ/ₐ
STB
螺栓部表面处理
ⁿ/ₐ
AC1
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
STAC
零件 表面处理
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
TT1
t1
[mm]
D
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
LL
l
[mm]
MM
m
[mm]
LL1
l1
[mm]
UNBH3-10
UNBH3-10
肖氏A90
SCM435
10.9
铬酸盐光泽处理
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
3
4
7.5
1.5
14
Full Thread
1.8
1.8
UNBH4-10
UNBH4-10
肖氏A90
SCM435
10.9
铬酸盐光泽处理
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
4
4
10.0
2.0
14
Full Thread
2.4
2.2
UNBH5-15
UNBH5-15
肖氏A90
SCM435
10.9
铬酸盐光泽处理
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
5
5
12.5
2.5
15
Full Thread
3.2
2.8
UNBH6-15
UNBH6-15
肖氏A90
SCM435
10.9
铬酸盐光泽处理
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
6
5
15.0
3.0
15
Full Thread
3.6
3.0
UNBH8-25
UNBH8-25
肖氏A90
SCM435
10.9
铬酸盐光泽处理
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
8
6
20.0
4.0
16
Full Thread
5.0
4.0
UNBH10-30
UNBH10-30
肖氏A90
SCM435
10.9
铬酸盐光泽处理
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
10
6
25.0
5.0
16
Full Thread
6.0
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表