TPCATZ - 圆锥定位销-沉孔型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/tpcatz_asmtab.prj},{NB=TPCATZ20},{D=20},{L=44},{L1=22},{C=1.0},{PPATH=tpcat_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
V
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
AB
适用螺栓
ⁿ/ₐ
TPCATZ20
TPCATZ20
D2 相当于工具钢
58~62HRC
20
44
22
16
16
8
8
4.5
10.0
5
M4
TPCATZ25
TPCATZ25
D2 相当于工具钢
58~62HRC
25
50
25
19
20
9
11
6.6
13.5
7
M6
TPCATZ30
TPCATZ30
D2 相当于工具钢
58~62HRC
30
60
30
23
25
12
14
9.0
17.0
9
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表