TPCAT 11, TPCATZ 11 - 圆锥定位销1
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/tpcat1.prj},{NB=TPCAT20y11},{SMP=},{D=20},{L=44},{L1=22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
AB
适用螺栓
ⁿ/ₐ
TPCAT12y11
TPCAT12y
D2 相当于工具钢
58~62 HRC
12
32
16
7
8
8
5
M4
0
0.0
0.0
0
-
TPCAT12Cy11
TPCAT12Cy
D2 相当于工具钢
58~62 HRC
12C
24
12
7
5
8
5
M4
0
0.0
0.0
0
-
TPCAT16y11
TPCAT16y
D2 相当于工具钢
58~62 HRC
16
32
16
7
10
10
6
M5
0
0.0
0.0
0
-
TPCAT16Cy11
TPCAT16Cy
D2 相当于工具钢
58~62 HRC
16C
26
13
7
7
10
6
M5
0
0.0
0.0
0
-
TPCAT20y11
TPCAT20y
D2 相当于工具钢
58~62 HRC
20
44
22
11
12
12
8
M6
0
0.0
0.0
0
-
TPCAT20Cy11
TPCAT20Cy
D2 相当于工具钢
58~62 HRC
20C
36
18
11
8
12
8
M6
0
0.0
0.0
0
-
TPCAT25y11
TPCAT25y
D2 相当于工具钢
58~62 HRC
25
50
25
12
16
16
10
M8
0
0.0
0.0
0
-
TPCAT25Cy11
TPCAT25Cy
D2 相当于工具钢
58~62 HRC
25C
42
21
12
12
16
10
M8
0
0.0
0.0
0
-
TPCAT30y11
TPCAT30y
D2 相当于工具钢
58~62 HRC
30
60
30
14
20
20
12
M10
0
0.0
0.0
0
-
TPCAT30Cy11
TPCAT30Cy
D2 相当于工具钢
58~62 HRC
30C
50
25
14
15
20
12
M10
0
0.0
0.0
0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TPCAT - 圆锥定位销
Misumi
02.06.2021
TPCAT, TPCATZ - 圆锥定位销
Misumi
02.06.2021
TPCATS - 圆锥定位销-短型
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表