PXYSL, PXYSH - 旋钮柱塞 - 嵌入式精密型-细牙螺纹型-自锁型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxysh_asmtab.prj},{NB=PXYSL12},{LOAD=L},{MATK=Nylon 6},{MATMB=1045 Steel},{HARDMB=33~38 HRC},{STMB=Black Oxide},{MATP=1045 Steel},{HARDP=HV500~600},{STP=Black Oxide},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{M=12},{P=14},{PTOL=0/-0.018},{D=20},{D1=19.6},{S=6},{B=6},{L=46.0},{L1=12},{L2=6},{L3=3},{SW1=17},{L4=32},{L5=8},{P1=5},{PPATH=pmxysl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATK
旋钮材质
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
HARDMB
主体硬度
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
HARDP
销硬度
ⁿ/ₐ
STP
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
间距
[mm]
P
[mm]
PTOL
P公差
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW1
[mm]
LMIN
最小负载
[N]
LMAX
最大负载
[N]
PXYSL10
PXYSL10
尼龙6
S45C
33~38 HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
HV500~600
四氧化三铁保护膜
SUS304 WPB
10
1.00
12
0/-0.018
18
16.2
5
5
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
PXYSL12
PXYSL12
尼龙6
S45C
33~38 HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
HV500~600
四氧化三铁保护膜
SUS304 WPB
12
1.50
14
0/-0.018
20
19.6
6
6
46.0
12
6
3
17
5.3
8.8
PXYSL16
PXYSL16
尼龙6
S45C
33~38 HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
HV500~600
四氧化三铁保护膜
SUS304 WPB
16
1.50
18
0/-0.018
26
25.4
8
8
56.5
16
6
4
22
5.7
10.1
PXYSL20
PXYSL20
尼龙6
S45C
33~38 HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
HV500~600
四氧化三铁保护膜
SUS304 WPB
20
1.50
22
0/-0.021
32
31.2
10
10
70.0
20
10
4
27
6.6
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表