C-PMXA, C-PMXK, C-PMXYA, C-PMXYK - 经济型 旋钮柱塞 - 标准型 粗牙 -
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/c_pmxk_asmtab.prj},{NB=C-PMXA8M},{TS=R},{TYS=1},{M=8M},{MD=8},{P=1.25},{D=16},{D1=9.2},{B=5},{S=5},{L1=16},{L2=6.0},{L3=14},{L4=4.0},{L5=9.5},{L5A=5.5},{SW1=8},{SW2=13},{A=3.5},{PPATH=c_pmxk/c_pmxk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
螺距(粗牙)
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
C-PMXA6M
C-PMXA6M
6M
1.00
12
6.9
4
4
30.5
12
4.5
10
3.2
7.0
6
10
C-PMXA8M
C-PMXA8M
8M
1.25
16
9.2
5
5
40.0
16
6.0
14
4.0
9.5
8
13
C-PMXA10M
C-PMXA10M
10M
1.50
18
11.5
6
6
49.0
20
7.5
18
5.0
10.5
10
16
C-PMXA12M
C-PMXA12M
12M
1.75
21
13.8
8
8
59.0
24
9.0
22
6.0
13.5
12
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表