AJST, AJSTM, AJSTS, AJSTF, AJSTMF, AJSTFS - 调整螺栓型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/ajst.prj},{NB=AJST6-15},{TS=CT},{MAT=S45C},{ST=BO},{M=6},{MMIN=4.917},{L=15},{DD=5.5},{T=9},{B=4.6},{D=8.5},{C=10},{E=10},{PITCH1=0.75},{PITCH2=1.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
AJST3-10
AJST3-10
3
2.5
7
3X0.5
3.0
4.5
5
6
AJST4-10
AJST4-10
4
3.5
7
4X0.7
3.0
5.5
5
7
AJST5-10
AJST5-10
5
4.5
9
5X0.8
4.6
7.5
10
8
AJST6-15
AJST6-15
6
5.5
9
6X1.0
4.6
8.5
10
10
AJST8-20
AJST8-20
8
7.5
12
8X1.25
6.0
11.5
15
13
AJST10-25
AJST10-25
10
9.5
16
10X1.5
7.0
15.5
15
17
AJST12-25
AJST12-25
12
11.5
19
12X1.75
7.0
17.5
20
19
AJST16-25
AJST16-25
16
15.5
19
16X2.0
8.0
21.5
20
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表