AJFN, AJFNM, AJFNS, AJFS, AJFSM, AJFSS - 定位调整螺丝块 侧面沉孔型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/ajfs.prj},{NB=AJFN6-20},{TRS=CT},{MAT=1},{ST=BO},{M=6},{HS=20},{H2=20,25,35},{H3=[15:40/1]},{H1=10},{T=10},{MC=6x1.0},{MCM=1.00},{MF=6x0.75},{MFM=0.75},{L1=32},{L2=0},{P=20},{DD1=8},{DD2=4.5},{LL=4.5},{G=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
G
[mm]
AJFN3-20
AJFN3-20
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.5
5
AJFN4-20
AJFN4-20
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.5
5
AJFN5-20
AJFN5-20
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.5
5
AJFN6-20
AJFN6-20
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.5
5
AJFN8-35
AJFN8-35
8
15
16
8x1.25
44
28
11
6.5
6.5
9
AJFN10-35
AJFN10-35
10
15
16
10x1.5
44
28
11
6.5
6.5
9
AJFN12-35
AJFN12-35
12
15
16
12x1.75
44
28
11
6.5
6.5
9
AJFN16-40
AJFN16-40
16
20
22
16x2.0
60
42
14
9.0
9.0
12
AJFN20-40
AJFN20-40
20
20
22
20x2.5
60
42
14
9.0
9.0
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表