WLANA, TWLANA, WLANAA, TWLANAA, WLANAB, TWLANAB - 夹具用定位销 - 台阶型-前端形状选择型-肩型-螺帽固定型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/wlana.prj},{NB=WLANA10-P6.0-Q4.5-F3-B3-L5},{TSS=},{MAT=},{D=10},{D1=10},{P=6.0},{PALG=[6-12.0/0.1]},{Q=4.5},{QMIN=4.5},{F=3},{B=3},{L=5},{L1=5,8,10,12,15},{L2=10,12,15},{A=30},{E=0},{LL=12},{H=13},{RFIX=2.0},{M=M10},{MMAX=10},{MMIN=8.376},{H1=11},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{MC=},{MC1= '4','4', '5','5', '6','6', '8','8'},{ALT4=},{RTC=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
WLANA6-P4.0-Q3.0-F3-B3-L5
WLANA6-P4.0-Q3.0-F3-B3-L5
淬火硬度 35~40HRC
6
0/-0.012
[4.0-7.0/0.1]
6
9
1.5
WLANA8-P4.0-Q3.0-F3-B3-L5
WLANA8-P4.0-Q3.0-F3-B3-L5
淬火硬度 35~40HRC
8
0/-0.015
[4.0-9.0/0.1]
10
11
1.5
WLANA10-P6.0-Q4.5-F3-B3-L...
WLANA10-P6.0-Q4.5-F3-B3-L...
淬火硬度 35~40HRC
10
0/-0.015
[6-12.0/0.1]
12
13
1.5
WLANA10T-P6.0-Q4.5-F3-B3-...
WLANA10T-P6.0-Q4.5-F3-B3-...
淬火硬度 35~40HRC
10T
0/-0.015
[6-12.0/0.1]
18
13
1.5
WLANA12-P9.0-Q8.0-F3-B3-L...
WLANA12-P9.0-Q8.0-F3-B3-L...
淬火硬度 35~40HRC
12
0/-0.018
[9.0-13.0/0.1]
15
15
2.0
WLANA16-P11.0-Q10.0-F3-B3...
WLANA16-P11.0-Q10.0-F3-B3...
淬火硬度 35~40HRC
16
0/-0.018
[11.0-16.0/0.1]
18
19
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表