JPNG, GJPNG, BJPNG, SJPNG - 定位销 前端形状选择型 - 全螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/jpng.prj},{NB=JPNGA6-P6.5-B1-R4},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=60~63HRC},{TSS=A},{M=6},{P=6.5},{B=1.0},{R=4},{G=0},{ML=9.0},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{ALT3=},{S=0},{AA=1.7},{BB=4.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
ML
[mm]
E
[mm]
AA
(a)
[mm]
BB
(b)
[mm]
JPNGA3-P3.5-B1-R2
JPNGA3-P3.5-B1-R2
3
4.5
0.0
1.3
2.2
JPNGA4-P4.5-B1-R3
JPNGA4-P4.5-B1-R3
4
6.0
0.0
1.3
2.9
JPNGA5-P5.5-B1-R3
JPNGA5-P5.5-B1-R3
5
7.5
0.0
1.3
3.7
JPNGA6-P6.5-B1-R4
JPNGA6-P6.5-B1-R4
6
9.0
0.0
1.7
4.4
JPNGA8-P9-B1-R5
JPNGA8-P9-B1-R5
8
12.0
0.0
2.0
6.0
JPNGA10-P11-B3-R6
JPNGA10-P11-B3-R6
10
15.0
0.0
2.5
7.7
JPNGA12-P13-B3-R7
JPNGA12-P13-B3-R7
12
18.0
0.0
3.0
9.4
JPNGA16-P17-B5-R9
JPNGA16-P17-B5-R9
16
24.0
0.0
3.0
13.0
JPNGA20-P21-B5-R11
JPNGA20-P21-B5-R11
20
30.0
0.0
4.4
16.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表