JBT - 定位销用衬套-圆法兰型-3点固定型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/jbt.prj},{NB=JBT10-10},{MAT=JIS-SKS93 Tool Steel},{HARD=Hardening Hardness 56~60HRC},{P=10},{L=10},{L1=10,12,16,20},{R=2},{H=36},{W=22},{T=6},{D=15},{DTOL=-0.006/-0.017},{A=26},{DD=4.5},{DD1=8.0},{HH=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
P
P选择
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
JBT6-8
JBT6-8
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
6
1
25
12
5
10
-0.005/-0.014
17
3.3
6.5
3.5
JBT8-10
JBT8-10
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
8
2
28
15
5
12
-0.006/-0.017
20
3.3
6.5
3.5
JBT10-10
JBT10-10
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
10
2
36
22
6
15
-0.006/-0.017
26
4.5
8.0
4.5
JBT12-12
JBT12-12
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
12
2
36
22
6
18
-0.006/-0.017
26
4.5
8.0
4.5
JBT15-12
JBT15-12
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
15
2
44
30
6
25
-0.007/-0.020
34
4.5
8.0
4.5
JBT20-16
JBT20-16
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
20
3
56
35
8
30
-0.007/-0.020
42
6.6
11.0
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表