SL-SFXEC, SH-SFXEC, SHD-SFXEC - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Flanged, Threaded End
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxec.prj},{NB=SL-SFXEC17-12-F10-M10},{MAT=SUS304},{ST=-},{CM=SL-},{NO=17},{D=17},{Y=12},{ALT1=},{F=10},{M=10},{ALT3=},{MSC=0},{V=20},{H=44},{T=10},{MM1=M5},{MM13D=5.000},{DD1=8.0},{HH=4.4},{PCD=32},{W=28},{A=32},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
APC
APC g6
[mm]
SL-SFXEC6-12-F5-M4
SL-SFXEC6-12-F5-M4
SL-SFXEC
SUS304
6
6
8
26
10
M4
6.5
3.5
17
14
17
0
SL-SFXEC8-12-F5-M5
SL-SFXEC8-12-F5-M5
SL-SFXEC
SUS304
8
8
10
28
10
M4
6.5
3.5
19
15
19
0
SL-SFXEC10-12-F5-M6
SL-SFXEC10-12-F5-M6
SL-SFXEC
SUS304
10
10
13
32
10
M4
6.5
3.5
23
16
23
0
SL-SFXEC12-12-F10-M6
SL-SFXEC12-12-F10-M6
SL-SFXEC
SUS304
12
12
15
36
10
M5
8.0
4.4
26
20
26
0
SL-SFXEC13-12-F10-M6
SL-SFXEC13-12-F10-M6
SL-SFXEC
SUS304
13
13
16
38
10
M5
8.0
4.4
27
22
27
0
SL-SFXEC15-12-F10-M8
SL-SFXEC15-12-F10-M8
SL-SFXEC
SUS304
15
15
18
40
10
M5
8.0
4.4
30
24
30
0
SL-SFXEC16-12-F10-M8
SL-SFXEC16-12-F10-M8
SL-SFXEC
SUS304
16
16
19
42
10
M5
8.0
4.4
31
25
31
0
SL-SFXEC17-12-F10-M10
SL-SFXEC17-12-F10-M10
SL-SFXEC
SUS304
17
17
20
44
10
M5
8.0
4.4
32
28
32
0
SL-SFXEC18-12-F10-M10
SL-SFXEC18-12-F10-M10
SL-SFXEC
SUS304
18
18
21
46
10
M5
8.0
4.4
34
31
34
0
SL-SFXEC20-17-F10-M10
SL-SFXEC20-17-F10-M10
SL-SFXEC
SUS304
20
20
24
48
15
M6
9.5
5.4
36
32
36
0
SL-SFXEC22-17-F10-M10
SL-SFXEC22-17-F10-M10
SL-SFXEC
SUS304
22
22
26
50
15
M6
9.5
5.4
39
34
39
0
SL-SFXEC25-17-F10-M10
SL-SFXEC25-17-F10-M10
SL-SFXEC
SUS304
25
25
29
54
15
M6
9.5
5.4
42
38
42
0
SL-SFXEC30-17-F10-M12
SL-SFXEC30-17-F10-M12
SL-SFXEC
SUS304
30
30
34
62
15
M8
11.0
6.5
49
42
49
0
SL-SFXEC35-17-F10-M12
SL-SFXEC35-17-F10-M12
SL-SFXEC
SUS304
35
35
39
70
15
M8
11.0
6.5
55
50
55
0
SL-SFXEC40-20-F10-M12
SL-SFXEC40-20-F10-M12
SL-SFXEC
SUS304
40
40
44
80
15
M10
14.0
9.0
63
56
63
0
SL-SFXEC50-20-F10-M12
SL-SFXEC50-20-F10-M12
SL-SFXEC
SUS304
50
50
54
90
15
M10
14.0
9.0
73
70
73
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表