SL-SFXDC, SH-SFXDC, SHD-SFXDC - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Pilot, Stepped, Threaded End
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxdc.prj},{NB=SL-SFXDC12-7-F10-G5-MA6},{MAT=2},{ST=0},{CM=SL-},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=7},{ALT1=},{F=10},{G=5},{MA=6},{ALT3=},{MSC=0},{P=12},{M=M12},{M1=12.000},{MMIN=9.853},{V=15},{H=17},{W=14},{ALT2=},{GG=1.5~3.0},{RR=0.2~1.0},{FF=9.9~10.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
YTOL
Y 公差
[mm]
P
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
SL-SFXDC3-7-F3-G3-MA3
SL-SFXDC3-7-F3-G3-MA3
SL-SFXDC
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
3
M3
5
7
5
SL-SFXDC3A-7-F3-G3-MA3
SL-SFXDC3A-7-F3-G3-MA3
SL-SFXDC
3A
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
3
M3
9
11
9
SL-SFXDC4-7-F3-G3-MA3
SL-SFXDC4-7-F3-G3-MA3
SL-SFXDC
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
4
M4
6
8
6
SL-SFXDC4A-7-F3-G3-MA3
SL-SFXDC4A-7-F3-G3-MA3
SL-SFXDC
4A
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
4
M4
10
12
10
SL-SFXDC5-7-F3-G3-MA3
SL-SFXDC5-7-F3-G3-MA3
SL-SFXDC
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
5
M5
7
9
7
SL-SFXDC5A-7-F3-G3-MA3
SL-SFXDC5A-7-F3-G3-MA3
SL-SFXDC
5A
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
5
M5
11
13
11
SL-SFXDC6-7-F5-G5-MA4
SL-SFXDC6-7-F5-G5-MA4
SL-SFXDC
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
M6
8
10
8
SL-SFXDC6A-7-F5-G5-MA4
SL-SFXDC6A-7-F5-G5-MA4
SL-SFXDC
6A
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
M6
12
14
12
SL-SFXDC8-7-F5-G5-MA5
SL-SFXDC8-7-F5-G5-MA5
SL-SFXDC
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
8
M8
10
12
10
SL-SFXDC8A-7-F5-G5-MA5
SL-SFXDC8A-7-F5-G5-MA5
SL-SFXDC
8A
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
8
M8
14
16
14
SL-SFXDC10-7-F5-G5-MA6
SL-SFXDC10-7-F5-G5-MA6
SL-SFXDC
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
M10
13
15
13
SL-SFXDC10A-7-F5-G5-MA6
SL-SFXDC10A-7-F5-G5-MA6
SL-SFXDC
10A
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
M10
18
20
17
SL-SFXDC12-7-F10-G5-MA6
SL-SFXDC12-7-F10-G5-MA6
SL-SFXDC
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
15
17
14
SL-SFXDC13-7-F10-G5-MA6
SL-SFXDC13-7-F10-G5-MA6
SL-SFXDC
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
16
18
15
SL-SFXDC15-7-F10-G5-MA8
SL-SFXDC15-7-F10-G5-MA8
SL-SFXDC
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
18
20
17
SL-SFXDC16-7-F10-G5-MA8
SL-SFXDC16-7-F10-G5-MA8
SL-SFXDC
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
19
21
18
SL-SFXDC17-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC17-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
20
23
20
SL-SFXDC18-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC18-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
21
23
20
SL-SFXDC20-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC20-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
24
26
24
SL-SFXDC20A-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC20A-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
24
26
24
SL-SFXDC22-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC22-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
26
28
25
SL-SFXDC22A-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC22A-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
26
28
25
SL-SFXDC25-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC25-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
29
31
27
SL-SFXDC25A-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC25A-7-F10-G5-MA10
SL-SFXDC
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
29
31
27
SL-SFXDC30-7-F10-G5-MA12
SL-SFXDC30-7-F10-G5-MA12
SL-SFXDC
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
34
36
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表