SL-SCNPP, SH-SCNPP, SHD-SCNPP - (Precision Cleaning) Precision Pivot Pins - Straight, Retaining Rings, Both Ends Tapped
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_scnpp_asmtab.prj},{NB=SL-SCNPP13-30-F25},{MAT=2},{MATALG= '1', 'S45C', '2', 'SUS304'},{ST=-},{AC=Retaining Ring 2 pcs.},{CM=SL-},{D=13},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=30},{LMIN=30},{LMAX=200},{F=25},{FMIN=25},{FMAX1=195},{M=M8},{M1=8},{DD=12.4},{DDTOL=0/-0.11},{MM=1.2},{MMTOL=+0.14/0},{PPATH=cnpp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
MM
m
[mm]
MMTOL
m 公差
[mm]
SL-SCNPP8-14-F10
SL-SCNPP8-14-F10
SL-SCNPP
8
-0.005/-0.014
M4
7.0
+0.09/0
0.9
+0.1/0
SL-SCNPP10-20-F15
SL-SCNPP10-20-F15
SL-SCNPP
10
-0.005/-0.014
M6
9.6
0/-0.09
1.2
+0.14/0
SL-SCNPP12-20-F15
SL-SCNPP12-20-F15
SL-SCNPP
12
-0.006/-0.017
M6
11.5
0/-0.11
1.2
+0.14/0
SL-SCNPP13-30-F25
SL-SCNPP13-30-F25
SL-SCNPP
13
-0.006/-0.017
M8
12.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
SL-SCNPP14-30-F25
SL-SCNPP14-30-F25
SL-SCNPP
14
-0.006/-0.017
M8
13.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
SL-SCNPP15-30-F25
SL-SCNPP15-30-F25
SL-SCNPP
15
-0.006/-0.017
M8
14.3
0/-0.11
1.2
+0.14/0
SL-SCNPP16-35-F30
SL-SCNPP16-35-F30
SL-SCNPP
16
-0.006/-0.017
M10
15.2
0/-0.11
1.2
+0.14/0
SL-SCNPP20-35-F30
SL-SCNPP20-35-F30
SL-SCNPP
20
-0.007/-0.020
M12
19.0
0/-0.21
1.4
+0.14/0
SL-SCNPP25-35-F30
SL-SCNPP25-35-F30
SL-SCNPP
25
-0.007/-0.020
M16
23.9
0/-0.21
1.4
+0.14/0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SCLKG,SH-SCLKG,SHD-SCLKG - (Precision Cleaning) Precision Pivot Pins - w...
Misumi
04.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表