LXHA, PLXHA, SLXHA - 六角悬臂销-螺栓安装-扣环固定型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/plxha_asmtab.prj},{NB=LXHA16-2-F10},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{ALT4=},{YC=0.0},{Y=2},{ALT1=},{ALT2=},{F=10},{M=M10},{M1=10},{MRIDGE=8.376},{MPITCH=1.50},{AA=5},{B=19},{C=21.9},{DD=15.2},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT3=},{N1=2.0},{ALT5=},{RRING=16},{PPATH=lxha/lxha_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
APC
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
AA
a
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
DD
d 基准尺寸
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
N
[mm]
V
[mm]
LXHA6-2-F5
LXHA6-2-F5
6
6
-0.004/-0.012
0
M3
5
8
9.2
5.0
+0.075/0
0.70
2
0.0
0.0
LXHA8-2-F5
LXHA8-2-F5
8
8
-0.005/-0.014
0
M4
5
10
11.5
7.0
+0.090/0
0.90
3
0.0
0.0
LXHA10-2-F5
LXHA10-2-F5
10
10
-0.005/-0.014
0
M6
5
13
15.0
9.6
0/-0.090
1.15
3
0.0
0.0
LXHA12-2-F10
LXHA12-2-F10
12
12
-0.006/-0.017
0
M8
5
14
16.2
11.5
0/-0.110
1.15
4
0.0
0.0
LXHA13-2-F10
LXHA13-2-F10
13
13
-0.006/-0.017
0
M8
5
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
0.0
0.0
LXHA15-2-F10
LXHA15-2-F10
15
15
-0.006/-0.017
0
M10
5
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
0.0
0.0
LXHA16-2-F10
LXHA16-2-F10
16
16
-0.006/-0.017
0
M10
5
19
21.9
15.2
0/-0.110
1.15
4
0.0
0.0
LXHA17-2-F10
LXHA17-2-F10
17
17
-0.006/-0.017
0
M10
5
19
21.9
16.2
0/-0.110
1.15
4
0.0
0.0
LXHA18-2-F10
LXHA18-2-F10
18
18
-0.006/-0.017
0
M10
5
24
27.7
17.0
0/-0.110
1.35
4
0.0
0.0
LXHA20-4-F10
LXHA20-4-F10
20
20
-0.007/-0.020
0
M12
7
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
0.0
0.0
LXHA22-4-F10
LXHA22-4-F10
22
22
-0.007/-0.020
0
M12
7
24
27.7
21.0
0/-0.210
1.35
5
0.0
0.0
LXHA25-4-F10
LXHA25-4-F10
25
25
-0.007/-0.020
0
M16
7
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
0.0
0.0
LXHA25A-4-F10
LXHA25A-4-F10
25A
25
-0.007/-0.020
0
M12
7
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
0.0
0.0
LXHA30-4-F10
LXHA30-4-F10
30
30
-0.007/-0.020
0
M20
7
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
0.0
0.0
LXHA30A-4-F10
LXHA30A-4-F10
30A
30
-0.007/-0.020
0
M16
7
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表