FXDB, PFXDB, SFXDB - 悬臂销-台阶嵌入型-螺栓固定型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/pfxdb.prj},{NB=FXDB16-7-F12-G5-MA6},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=7},{ALT1=},{F=12},{G=5},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M111=12.000},{V=19},{H=21},{W=18},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
P
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
FXDB6-7-F5-G5-MA3
FXDB6-7-F5-G5-MA3
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
10
8
FXDB6A-7-F5-G5-MA3
FXDB6A-7-F5-G5-MA3
6A
6
-0.004/-0.012
6
M6
12
14
12
FXDB8-7-F7-G5-MA4
FXDB8-7-F7-G5-MA4
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
10
12
10
FXDB8A-7-F7-G5-MA4
FXDB8A-7-F7-G5-MA4
8A
8
-0.005/-0.014
8
M8
14
16
14
FXDB10-7-F7-G5-MA4
FXDB10-7-F7-G5-MA4
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
13
15
13
FXDB10A-7-F7-G5-MA4
FXDB10A-7-F7-G5-MA4
10A
10
-0.005/-0.014
10
M10
18
20
17
FXDB12-7-F10-G5-MA5
FXDB12-7-F10-G5-MA5
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
15
17
14
FXDB13-7-F10-G5-MA5
FXDB13-7-F10-G5-MA5
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
16
18
15
FXDB15-7-F12-G5-MA6
FXDB15-7-F12-G5-MA6
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
18
20
17
FXDB16-7-F12-G5-MA6
FXDB16-7-F12-G5-MA6
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
19
21
18
FXDB17-7-F12-G5-MA6
FXDB17-7-F12-G5-MA6
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
20
23
20
FXDB18-7-F12-G5-MA6
FXDB18-7-F12-G5-MA6
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
21
23
20
FXDB20-7-F12-G5-MA6
FXDB20-7-F12-G5-MA6
20
20
-0.007/-0.020
20
M20
24
26
24
FXDB20A-7-F12-G5-MA6
FXDB20A-7-F12-G5-MA6
20A
20
-0.007/-0.020
16
M16
24
26
24
FXDB22-7-F12-G5-MA6
FXDB22-7-F12-G5-MA6
22
22
-0.007/-0.020
20
M20
26
28
25
FXDB22A-7-F12-G5-MA6
FXDB22A-7-F12-G5-MA6
22A
22
-0.007/-0.020
16
M16
26
28
25
FXDB25-7-F17-G5-MA8
FXDB25-7-F17-G5-MA8
25
25
-0.007/-0.020
20
M20
29
31
27
FXDB25A-7-F17-G5-MA8
FXDB25A-7-F17-G5-MA8
25A
25
-0.007/-0.020
16
M16
29
31
27
FXDB30-7-F17-G5-MA8
FXDB30-7-F17-G5-MA8
30
30
-0.007/-0.020
20
M20
34
36
32
FXDB30A-7-F17-G5-MA8
FXDB30A-7-F17-G5-MA8
30A
30
-0.007/-0.020
16
M16
34
36
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表