FXCC, PFXCC, SFXCC - 悬臂销-嵌入型-螺纹长度标准/螺帽型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/pfxcc.prj},{NB=FXCC12-2-F10-G5-MA6},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{MA=6},{ALT3=},{MSC=0},{P=12},{M=M12},{M1=12.000},{MMIN=9.853},{H=17},{W=14},{ALT2=},{GG=1.5~3.0},{RR=0.2~1.0},{FF=9.9~10.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
P
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
FXCC3-2-F3-G3-MA3
FXCC3-2-F3-G3-MA3
3
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
FXCC3A-2-F3-G3-MA3
FXCC3A-2-F3-G3-MA3
3A
3
-0.002/-0.008
3
M3
11
9
FXCC4-2-F3-G3-MA3
FXCC4-2-F3-G3-MA3
4
4
-0.004/-0.012
4
M4
8
6
FXCC4A-2-F3-G3-MA3
FXCC4A-2-F3-G3-MA3
4A
4
-0.004/-0.012
4
M4
12
10
FXCC5-2-F3-G3-MA3
FXCC5-2-F3-G3-MA3
5
5
-0.004/-0.012
5
M5
9
7
FXCC5A-2-F3-G3-MA3
FXCC5A-2-F3-G3-MA3
5A
5
-0.004/-0.012
5
M5
13
11
FXCC6-2-F5-G5-MA4
FXCC6-2-F5-G5-MA4
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
10
8
FXCC6A-2-F5-G5-MA4
FXCC6A-2-F5-G5-MA4
6A
6
-0.004/-0.012
6
M6
14
12
FXCC8-2-F5-G5-MA5
FXCC8-2-F5-G5-MA5
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
12
10
FXCC8A-2-F5-G5-MA5
FXCC8A-2-F5-G5-MA5
8A
8
-0.005/-0.014
8
M8
16
14
FXCC10-2-F5-G5-MA6
FXCC10-2-F5-G5-MA6
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
15
13
FXCC10A-2-F5-G5-MA6
FXCC10A-2-F5-G5-MA6
10A
10
-0.005/-0.014
10
M10
20
17
FXCC12-2-F10-G5-MA6
FXCC12-2-F10-G5-MA6
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
17
14
FXCC13-2-F10-G5-MA6
FXCC13-2-F10-G5-MA6
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
18
15
FXCC15-2-F10-G5-MA8
FXCC15-2-F10-G5-MA8
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
20
17
FXCC16-2-F10-G5-MA8
FXCC16-2-F10-G5-MA8
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
21
18
FXCC17-2-F10-G5-MA10
FXCC17-2-F10-G5-MA10
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
23
20
FXCC18-2-F10-G5-MA10
FXCC18-2-F10-G5-MA10
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
23
20
FXCC20-4-F10-G5-MA10
FXCC20-4-F10-G5-MA10
20
20
-0.007/-0.020
20
M20
26
24
FXCC20A-4-F10-G5-MA10
FXCC20A-4-F10-G5-MA10
20A
20
-0.007/-0.020
16
M16
26
24
FXCC22-4-F10-G5-MA10
FXCC22-4-F10-G5-MA10
22
22
-0.007/-0.020
20
M20
28
25
FXCC22A-4-F10-G5-MA10
FXCC22A-4-F10-G5-MA10
22A
22
-0.007/-0.020
16
M16
28
25
FXCC25-4-F10-G5-MA10
FXCC25-4-F10-G5-MA10
25
25
-0.007/-0.020
20
M20
31
27
FXCC25A-4-F10-G5-MA10
FXCC25A-4-F10-G5-MA10
25A
25
-0.007/-0.020
16
M16
31
27
FXCC30-4-F10-G5-MA12
FXCC30-4-F10-G5-MA12
30
30
-0.007/-0.020
20
M20
36
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表