LXAB, PLXAB,SLXAB, LXNAB, PLXNAB, SLXNAB - 悬臂销-外螺纹安装·内螺纹型/六角型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/lxab.prj},{NB=LXAB17-2-F17-MA6},{TS=},{MAT=1},{ST=1},{NO=17},{D=17},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=17},{MA=6},{N=0},{N1=[12:24/1]},{P=12},{B=19},{C=21.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
YTOL
Y 公差
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
LXAB6-2-F10-MA3
LXAB6-2-F10-MA3
6
6
-0.004/-0.012
N/A
8
9.2
M6
LXAB8-2-F12-MA4
LXAB8-2-F12-MA4
8
8
-0.005/-0.014
N/A
10
11.5
M8
LXAB10-2-F12-MA4
LXAB10-2-F12-MA4
10
10
-0.005/-0.014
N/A
13
15.0
M10
LXAB12-2-F15-MA5
LXAB12-2-F15-MA5
12
12
-0.006/-0.017
N/A
14
16.2
M12
LXAB13-2-F15-MA5
LXAB13-2-F15-MA5
13
13
-0.006/-0.017
N/A
17
19.6
M12
LXAB15-2-F17-MA6
LXAB15-2-F17-MA6
15
15
-0.006/-0.017
N/A
17
19.6
M12
LXAB16-2-F17-MA6
LXAB16-2-F17-MA6
16
16
-0.006/-0.017
N/A
19
21.9
M12
LXAB17-2-F17-MA6
LXAB17-2-F17-MA6
17
17
-0.006/-0.017
N/A
19
21.9
M12
LXAB18-2-F17-MA6
LXAB18-2-F17-MA6
18
18
-0.006/-0.017
N/A
24
27.7
M12
LXAB20-4-F15-MA6
LXAB20-4-F15-MA6
20
20
-0.007/-0.020
N/A
24
27.7
M20
LXAB20A-4-F15-MA6
LXAB20A-4-F15-MA6
20A
20
-0.007/-0.020
N/A
24
27.7
M16
LXAB22-4-F15-MA6
LXAB22-4-F15-MA6
22
22
-0.007/-0.020
N/A
24
27.7
M20
LXAB22A-4-F15-MA6
LXAB22A-4-F15-MA6
22A
22
-0.007/-0.020
N/A
24
27.7
M16
LXAB25-4-F20-MA8
LXAB25-4-F20-MA8
25
25
-0.007/-0.020
N/A
27
31.2
M20
LXAB25A-4-F20-MA8
LXAB25A-4-F20-MA8
25A
25
-0.007/-0.020
N/A
27
31.2
M16
LXAB30-4-F20-MA8
LXAB30-4-F20-MA8
30
30
-0.007/-0.020
N/A
32
36.9
M20
LXAB30A-4-F20-MA8
LXAB30A-4-F20-MA8
30A
30
-0.007/-0.020
N/A
32
36.9
M16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表