KCLC, KCLHC, PKCLC, PKCLHC, GKCLC, KCLSC, KCLSHC, GKCLSHC - 轴径公差选择-铰链销-C形(扣环固定型)
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/kclc_asmtab.prj},{NB=KCLCM12-10.0},{MAT=1},{HARD=1},{ST=1},{AC=Retaining Ring 1 Pc.},{TS=M},{D=12},{L=10.0},{L1=[10.0:200.0/0.1]},{M=1.15},{MTOL=+0.14/0},{ALT1=1},{NC=0.0},{NC1=[2.7:5/0.1]},{DD=11.5},{DDTOL=0/-0.11},{T1=3.0},{ALT2=1},{TC=0.0},{H=17.0},{RRS=C Type},{RRN=No.12},{ALT3=},{TBH=0.0},{PPATH=kclc_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
M
[mm]
MTOL
M 容差
[mm]
N
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
RRS
扣环形状
ⁿ/ₐ
RRN
扣环 JIS公称编号
ⁿ/ₐ
KCLCM2-5.0
KCLCM2-5.0
扣环 1个
弹簧钢
2
+0.008/+0.002
0.50
+0.05/0
2.0
1.5
+0.06/0
1.5
4.5
E形
No.1.5
KCLCM3-5.0
KCLCM3-5.0
扣环 1个
弹簧钢
3
+0.008/+0.002
0.50
+0.05/0
2.0
2.0
+0.06/0
1.5
5.5
E形
No.2
KCLCM4-5.0
KCLCM4-5.0
扣环 1个
弹簧钢
4
+0.012/+0.004
0.70
+0.1/0
2.0
3.0
+0.075/0
1.5
6.5
E形
No.3
KCLCM5-5.0
KCLCM5-5.0
扣环 1个
弹簧钢
5
+0.012/+0.004
0.70
+0.1/0
2.0
4.0
+0.075/0
1.5
8.0
E形
No.4
KCLCM6-5.0
KCLCM6-5.0
扣环 1个
弹簧钢
6
+0.012/+0.004
0.70
+0.1/0
2.0
5.0
+0.075/0
1.5
9.0
E形
No.5
KCLCM8-5.0
KCLCM8-5.0
扣环 1个
弹簧钢
8
+0.015/+0.006
0.90
+0.1/0
3.0
7.0
+0.09/0
2.0
12.0
E形
No.7
KCLCM10-5.0
KCLCM10-5.0
扣环 1个
弹簧钢
10
+0.015/+0.006
1.15
+0.14/0
3.0
9.6
0/-0.09
2.0
14.0
C型
No.10
KCLCM12-10.0
KCLCM12-10.0
扣环 1个
弹簧钢
12
+0.018/+0.007
1.15
+0.14/0
3.0
11.5
0/-0.11
3.0
17.0
C型
No.12
KCLCM13-15.0
KCLCM13-15.0
扣环 1个
弹簧钢
13
+0.018/+0.007
1.15
+0.14/0
3.0
12.4
0/-0.11
3.0
18.0
C型
No.13
KCLCM14-15.0
KCLCM14-15.0
扣环 1个
弹簧钢
14
+0.018/+0.007
1.15
+0.14/0
3.0
13.4
0/-0.11
3.0
19.0
C型
No.14
KCLCM15-15.0
KCLCM15-15.0
扣环 1个
弹簧钢
15
+0.018/+0.007
1.15
+0.14/0
3.0
14.3
0/-0.11
3.0
20.0
C型
No.15
KCLCM16-15.0
KCLCM16-15.0
扣环 1个
弹簧钢
16
+0.018/+0.007
1.15
+0.14/0
3.0
15.2
0/-0.11
3.0
21.0
C型
No.16
KCLCM17-15.0
KCLCM17-15.0
扣环 1个
弹簧钢
17
+0.018/+0.007
1.15
+0.14/0
3.0
16.2
0/-0.11
3.0
22.0
C型
No.17
KCLCM18-15.0
KCLCM18-15.0
扣环 1个
弹簧钢
18
+0.018/+0.007
1.35
+0.14/0
3.0
17.0
0/-0.11
3.0
23.0
C型
No.18
KCLCM20-15.0
KCLCM20-15.0
扣环 1个
弹簧钢
20
+0.021/+0.008
1.35
+0.14/0
3.0
19.0
0/-0.21
4.0
26.0
C型
No.20
KCLCM22-15.0
KCLCM22-15.0
扣环 1个
弹簧钢
22
+0.021/+0.008
1.35
+0.14/0
3.0
21.0
0/-0.21
4.0
27.0
C型
No.22
KCLCM25-15.0
KCLCM25-15.0
扣环 1个
弹簧钢
25
+0.021/+0.008
1.35
+0.14/0
3.0
23.9
0/-0.21
4.0
30.0
C型
No.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表