CBBD, CBBDH, CBD, CBDG - 支点用台阶螺丝-一字槽
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/cbbdh.prj},{NB=CBBD6-2},{TS1='1','Straight Slot', '2','Hexagon Socket', '3','Width Across Flats','4','Hexagonal Head'},{CS=1},{MAT=1},{HARD=},{D=6},{DTOLG6=-0.004/-0.012},{L=2},{A=10},{E1=2.5},{E2=4.0},{MP=4x0.7},{NDM=4.000},{PITCH=0.700},{F=8},{LL=1.2},{W=1.2},{B=3.0},{HH=1.5},{HH1=3.0},{C=0.5},{W1=8},{G=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
MP
MxP 粗牙
ⁿ/ₐ
F
[mm]
LL
l
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
G
[mm]
CBBD4-1
CBBD4-1
四氧化三铁保护膜
4
6
2.0
3.5
2.6x0.45
4
0.8
0.8
2.0
1.0
2.0
0.5
5
7
CBBD5-1
CBBD5-1
四氧化三铁保护膜
5
8
2.0
4.0
3x0.5
6
1.0
0.8
2.5
1.0
2.5
0.5
7
8
CBBD6-2
CBBD6-2
四氧化三铁保护膜
6
10
2.5
4.0
4x0.7
8
1.2
1.2
3.0
1.5
3.0
0.5
8
10
CBBD8-5
CBBD8-5
四氧化三铁保护膜
8
12
3.0
4.5
5x0.8
10
1.4
1.2
4.0
1.5
3.5
1.0
10
13
CBBD10-5
CBBD10-5
四氧化三铁保护膜
10
16
4.0
5.0
6x1.0
12
1.5
1.4
5.0
1.8
4.0
1.0
13
17
CBBD12-6
CBBD12-6
四氧化三铁保护膜
12
18
5.0
5.0
8x1.25
12
1.5
1.5
5.0
2.0
4.0
1.0
14
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表