SBC6 ZZ - 低尘润滑脂封入型滚珠轴承
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sbc673zz.prj},{NB=SBC695ZZ},{MATR=440C Stainless Steel Equivalent},{HARDR=57 ~ 63HRC},{MATS=304 Stainless Steel},{MATRE=440C Stainless Steel Equivalent},{MATC=304 Stainless Steel},{BN=695ZZ},{DD=5},{AA=3.247},{BB=0.850},{C1=1.300},{D=13},{B=4.0},{RR=0.20},{CR=915},{COR=346},{DS=6.6},{DDHH=11.4},{R=0.20},{MASS=2.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATR
内圈/外圈材质
ⁿ/ₐ
HARDR
内圈/外圈硬度
ⁿ/ₐ
MATS
轴承盖材质
ⁿ/ₐ
MATRE
滚动体材质
ⁿ/ₐ
MATC
保持器材质
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
DS
安装尺寸 CS(最小)
[mm]
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
[mm]
R
安装尺寸 R (最大)
[mm]
MASS
重量(参考)
[g]
SBC673ZZ
SBC673ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
673ZZ
3
6
2.5
0.08
178
59
3.6
5.4
0.08
0.2
SBC683ZZ
SBC683ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
683ZZ
3
7
3.0
0.10
331
104
3.9
5.8
0.10
0.45
SBC693ZZ
SBC693ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
693ZZ
3
8
4.0
0.15
474
144
4.2
6.8
0.15
0.61
SBC623ZZ
SBC623ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
623ZZ
3
10
4.0
0.15
536
175
4.2
8.8
0.15
1.6
SBC674ZZ
SBC674ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
674ZZ
4
7
2.5
0.08
217
86
4.6
6.4
0.08
0.28
SBC684ZZ
SBC684ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
684ZZ
4
9
4.0
0.15
544
179
5
7.8
0.10
1.01
SBC694ZZ
SBC694ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
694ZZ
4
11
4.0
0.15
545
182
5.2
9.8
0.15
1.8
SBC624ZZ
SBC624ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
624ZZ
4
13
5.0
0.20
1106
390
5.6
11.4
0.20
3.2
SBC675ZZ
SBC675ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
675ZZ
5
8
2.5
0.08
185
72
5.6
7.0
0.08
0.34
SBC685ZZ
SBC685ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
685ZZ
5
11
5.0
0.15
607
225
6.2
9.8
0.15
1.96
SBC695ZZ
SBC695ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
695ZZ
5
13
4.0
0.20
915
346
6.6
11.4
0.20
2.4
SBC605ZZ
SBC605ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
605ZZ
5
14
5.0
0.20
1130
406
6.6
12.4
0.20
3.5
SBC625ZZ
SBC625ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
625ZZ
5
16
5.0
0.30
1470
540
7
14.0
0.30
4.8
SBC676ZZ
SBC676ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
676ZZ
6
10
3.0
0.10
422
174
6.6
8.9
0.10
0.7
SBC686ZZ
SBC686ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
686ZZ
6
13
5.0
0.15
918
352
7
11.8
0.15
2.69
SBC696ZZ
SBC696ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
696ZZ
6
15
5.0
0.20
1139
418
7.6
13.4
0.20
3.8
SBC606ZZ
SBC606ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
606ZZ
6
17
6.0
0.30
1924
677
8
15.0
0.30
6.0
SBC626ZZ
SBC626ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
626ZZ
6
19
6.0
0.30
1986
717
8
17.0
0.30
8.1
SBC678ZZ
SBC678ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
678ZZ
8
12
3.5
0.10
462
219
8.8
10.9
0.10
0.99
SBC688ZZ
SBC688ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
688ZZ
8
16
5.0
0.20
1368
572
9.6
14.4
0.20
4.02
SBC698ZZ
SBC698ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
698ZZ
8
19
6.0
0.30
1901
734
10
17.0
0.30
7.3
SBC608ZZ
SBC608ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
608ZZ
8
22
7.0
0.30
2799
1103
10
20.0
0.30
12
SBC628ZZ
SBC628ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
628ZZ
8
24
8.0
0.30
2833
1138
10
22.0
0.30
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表