B6 ZZ, B6 AZZ, SB6 ZZ, SB6 AZZ, BR ZZ, SBR ZZ - 小直径滚珠轴承-双密封型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sb685zz.prj},{NB=BR104ZZ},{MAT=},{BN=104ZZ},{DD=4.0},{A=3.4688},{BB=0.825},{C=1.100},{D=10},{B=4.0},{RR=0.15},{CRS=711},{CRSS=604},{CORS=272},{CORSS=218},{DS=5.90},{DDHH=8.80},{R=0.20},{MASS=1.33},{X=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[N]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[N]
DS
Ds (min.)
[mm]
DDHH
dh (max.)
[mm]
R
r (最大)
[mm]
MASS
重量(参考)
[g]
X
[mm]
B682ZZ
B682ZZ
682ZZ
2.0
5
2.3
0.08
169
50
2.70
3.90
0.08
0.2
0
B692ZZ
B692ZZ
692ZZ
2.0
6
3.0
0.15
330
99
3.00
4.80
0.15
0.35
0
B602ZZ
B602ZZ
602ZZ
2.0
7
3.5
0.15
386
129
3.20
5.80
0.15
0.6
0
BR52ZZ
BR52ZZ
52ZZ
2.0
5
2.5
0.10
169
50
2.70
4.40
0.10
0.2
1
BR62ZZ
BR62ZZ
62ZZ
2.0
6
2.5
0.15
330
99
3.00
5.40
0.15
0.33
1
BR72ZZ
BR72ZZ
72ZZ
2.0
7
3.0
0.15
386
129
3.15
6.20
0.15
0.53
1
B682AZZ
B682AZZ
682AZZ
2.5
6
2.6
0.08
209
74
3.70
4.90
0.08
0.35
0
B692AZZ
B692AZZ
692AZZ
2.5
7
3.5
0.15
386
129
3.85
5.65
0.15
0.55
0
B673ZZ
B673ZZ
673ZZ
3.0
6
2.5
0.08
242
94
3.60
5.40
0.08
0.2
0
B683ZZ
B683ZZ
683ZZ
3.0
7
3.0
0.10
390
130
3.90
5.80
0.10
0.45
0
B693ZZ
B693ZZ
693ZZ
3.0
8
4.0
0.15
560
180
4.20
6.80
0.15
0.61
0
B603ZZ
B603ZZ
603ZZ
3.0
9
5.0
0.15
571
189
4.20
7.80
0.15
1.13
0
B623ZZ
B623ZZ
623ZZ
3.0
10
4.0
0.15
640
224
4.20
8.80
0.15
1.6
0
B633ZZ
B633ZZ
633ZZ
3.0
13
5.0
0.20
1301
488
4.60
11.40
0.20
3.43
0
BR93ZZ
BR93ZZ
93ZZ
3.0
9
4.0
0.20
571
189
4.35
7.90
0.15
1.15
1
B674ZZ
B674ZZ
674ZZ
4.0
7
2.5
0.08
222
88
4.60
6.40
0.08
0.28
0
B684ZZ
B684ZZ
684ZZ
4.0
9
4.0
0.15
640
224
5.00
7.80
0.10
1.01
0
B694ZZ
B694ZZ
694ZZ
4.0
11
4.0
0.15
715
276
5.20
9.80
0.15
1.8
0
B604ZZ
B604ZZ
604ZZ
4.0
12
4.0
0.20
957
350
5.60
10.40
0.20
2.34
0
B624ZZ
B624ZZ
624ZZ
4.0
13
5.0
0.20
1310
490
5.60
11.40
0.20
3.2
0
B634ZZ
B634ZZ
634ZZ
4.0
16
5.0
0.30
1340
523
6.00
14.00
0.30
5.44
0
BR84ZZ
BR84ZZ
84ZZ
4.0
8
3.0
0.10
395
141
5.00
7.40
0.15
0.56
1
BR104ZZ
BR104ZZ
104ZZ
4.0
10
4.0
0.15
711
272
5.90
8.80
0.20
1.33
1
B675ZZ
B675ZZ
675ZZ
5.0
8
2.5
0.10
218
131
5.80
7.40
0.10
0.34
0
B685ZZ
B685ZZ
685ZZ
5.0
11
5.0
0.15
715
282
6.20
9.80
0.20
1.96
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表