SB51100, SB51101, SB51102, SB51103, SB51104, SB51105, SB51106 - 止推滚针轴承
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sb51100.prj},{NB=SB51102},{PN=SB51102},{DIA=15-28},{MAT=440C Stainless Steel},{DD=15},{DDTOL=0/-0.008},{D=28},{DTOL=0/-0.013},{D1=16},{T=9},{TTOL=0/-0.075},{RR=0.3},{CA=10.6},{COA=16.8},{DSS=23},{DDHH=20},{R=0.3},{MASS=23},{T1=2.500},{T2=0.500},{NO=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
D1 (min)
[mm]
T
[mm]
RR
r (最小)
[mm]
SB51100
SB51100
10
24
11
9
0.3
SB51101
SB51101
12
26
13
9
0.3
SB51102
SB51102
15
28
16
9
0.3
SB51103
SB51103
17
30
18
9
0.3
SB51104
SB51104
20
35
21
10
0.3
SB51105
SB51105
25
42
26
11
0.6
SB51106
SB51106
30
47
32
11
0.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表