S-BGHWSA, S-BGHWS, S-BGHWFSA - 低尘润滑脂封入型轴承座组件 - 双轴承T型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_bghwsa_asmtab.prj},{NB=S-BGHWSA6001ZZ-25-20},{TS=HS},{MATH=A2017},{BN=6001ZZ},{T=25},{HH=20},{DD=12},{D=28},{DDHH=24},{B=8},{L=60},{L1=48},{L2=36},{G=6.0},{S=10},{DD1=5.5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=s_bghwsa/s_bghwsa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
S-BGHWSA606ZZ-25-20
S-BGHWSA606ZZ-25-20
606ZZ
6
17
13
6
33
47
35
23
6.0
10
5.5
S-BGHWSA626ZZ-25-20
S-BGHWSA626ZZ-25-20
626ZZ
6
19
15
6
34
49
37
25
6.0
10
5.5
S-BGHWSA608ZZ-25-20
S-BGHWSA608ZZ-25-20
608ZZ
8
22
18
7
35
53
41
29
6.0
10
5.5
S-BGHWSA628ZZ-25-20
S-BGHWSA628ZZ-25-20
628ZZ
8
24
20
8
36
56
44
32
6.0
10
5.5
S-BGHWSA6900ZZ-25-20
S-BGHWSA6900ZZ-25-20
6900ZZ
10
22
19
6
35
53
41
29
6.0
10
5.5
S-BGHWSA6000ZZ-25-20
S-BGHWSA6000ZZ-25-20
6000ZZ
10
26
22
8
37
58
46
34
6.0
10
5.5
S-BGHWSA6200ZZ-30-20
S-BGHWSA6200ZZ-30-20
6200ZZ
10
30
24
9
39
62
50
38
6.0
10
5.5
S-BGHWSA6901ZZ-25-20
S-BGHWSA6901ZZ-25-20
6901ZZ
12
24
21
6
36
56
44
32
6.0
10
5.5
S-BGHWSA6001ZZ-25-20
S-BGHWSA6001ZZ-25-20
6001ZZ
12
28
24
8
38
60
48
36
6.0
10
5.5
S-BGHWSA6201ZZ-30-20
S-BGHWSA6201ZZ-30-20
6201ZZ
12
32
26
10
40
64
52
40
6.0
10
5.5
S-BGHWSA6902ZZ-25-30
S-BGHWSA6902ZZ-25-30
6902ZZ
15
28
25
7
48
60
48
36
6.0
15
5.5
S-BGHWSA6002ZZ-30-30
S-BGHWSA6002ZZ-30-30
6002ZZ
15
32
28
9
50
68
54
40
7.0
15
6.5
S-BGHWSA6202ZZ-35-30
S-BGHWSA6202ZZ-35-30
6202ZZ
15
35
29
11
52
72
58
44
7.0
15
6.5
S-BGHWSA6903ZZ-25-30
S-BGHWSA6903ZZ-25-30
6903ZZ
17
30
27
7
49
64
52
38
7.0
15
6.5
S-BGHWSA6003ZZ-30-30
S-BGHWSA6003ZZ-30-30
6003ZZ
17
35
31
10
52
70
56
43
7.0
15
6.5
S-BGHWSA6203ZZ-35-30
S-BGHWSA6203ZZ-35-30
6203ZZ
17
40
34
12
54
76
62
49
7.0
15
6.5
S-BGHWSA6904ZZ-35-40
S-BGHWSA6904ZZ-35-40
6904ZZ
20
37
34
9
63
73
59
45
7.0
15
6.5
S-BGHWSA6004ZZ-40-40
S-BGHWSA6004ZZ-40-40
6004ZZ
20
42
36
12
65
82
66
50
8.0
15
9.0
S-BGHWSA6204ZZ-45-40
S-BGHWSA6204ZZ-45-40
6204ZZ
20
47
40
14
68
88
72
56
8.0
15
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表