PDRCP - 滚珠轴承组件 - 铸铁轴台型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdrcp_asmtab.prj},{NB=PDRCP17},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitril Rubber},{MATSS=4137 Alloy Steel},{TYPE=PDRCP},{D=17},{H=30.2},{L=114},{L1=87},{A=25},{DD1=16},{DD=12},{TT=12},{H1=57},{B=22.0},{S=6.0},{CR=9.55},{COR=4.8},{M1=M5x0.8},{MX=5.000},{LX=4.000},{T=240},{ALC=476},{MASS=360},{R1=43.000},{R2=32.000},{PPATH=pdrcp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
T
推荐紧固扭矩
[Ncm]
ALC
轴向负载能力
[N]
MASS
重量
[g]
PDRCP12
PDRCP12
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
12
30.2
114
87
25
16
12
12
57
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
240
476
390
PDRCP15
PDRCP15
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
15
30.2
114
87
25
16
12
12
57
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
240
476
380
PDRCP17
PDRCP17
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
17
30.2
114
87
25
16
12
12
57
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
240
476
360
PDRCP20
PDRCP20
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
20
33.3
125
97
27
16
12
13
64
24.7
7.0
12.8
6.6
M5x0.8
250
1280
480
PDRCP25
PDRCP25
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
25
36.5
130
100
29
16
12
13
70
27.0
7.5
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
590
PDRCP30
PDRCP30
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
30
42.9
156
120
33
21
14
15
83
30.3
8.0
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表