PBTP - 钢板制滚珠轴承组件-轴台型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/pbtp_asmtab.prj},{NB=PBTP15},{MATH=Low Carbon Steel C},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559},{OT=-15 ~ +100},{D=15},{L=86},{H=22.2},{A=25},{J=68},{N=9.5},{H1=3.2},{H2=44},{B=22.0},{S=6.0},{BN=M8},{ALR=2150},{ALA=830},{CR=9550},{CO=4800},{M=M5x0.8},{MMAX=5.000},{PITCH=0.800},{T=240},{ALC=478},{WGHT=150},{W2=125},{W3=129},{D1=24.700},{D2=19.000},{D3=16.000},{D4=20.000},{D5=21.800},{SETHIGHT=5.000},{MP=4.000},{PPATH=pbtp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座(1)材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承(2)材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈(3)材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝(4)材质
ⁿ/ₐ
PRECISION
精度
ⁿ/ₐ
OT
使用温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
BN
螺栓公称尺寸
[mm]
ALR
直径(容许负载)
[N]
ALA
轴向(容许负载)
[N]
CR
轴承 基本额定载荷 Cr(动)
[N]
CO
轴承 基本额定载荷 Co(静)
[N]
M
ⁿ/ₐ
T
止动螺丝 紧固扭矩
[N*cm]
ALC
止动螺丝轴向容许负载
[N]
WGHT
重量
[g]
PBTP12
PBTP12
SPCC
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
12
86
22.2
25
68
9.5
3.2
44
22.0
6.0
M8
2150
830
9550
4800
M5x0.8
240
478
160
PBTP15
PBTP15
SPCC
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
15
86
22.2
25
68
9.5
3.2
44
22.0
6.0
M8
2150
830
9550
4800
M5x0.8
240
478
150
PBTP20
PBTP20
SPCC
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
20
98
25.4
32
76
9.5
3.2
50
24.7
7.0
M8
2650
1030
12800
6600
M5x0.8
250
1280
210
PBTP25
PBTP25
SPCC
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
25
108
28.6
32
86
11.5
4.0
56
27.0
7.5
M10
3700
1470
14000
7900
M6x0.75
490
1400
290
PBTP30
PBTP30
SPCC
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
30
117
33.3
38
95
11.5
4.0
66
30.3
8.0
M10
4400
1670
19600
11300
M6x0.75
490
1960
420
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表