NARTRV - 滚子轴承随动器-非分钟离型-无密封型-高负载冠状型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/nartrv.prj},{NB=NARTRV6},{MAT=52100 Bearing Steel or Equivalent},{AOT=80 or Less },{DD=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AOT
使用环境温度(℃)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
AA
a
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
RR
r
[mm]
C
基本动态额定负载C
[kN]
CO
基本静态额定负载(Co)
[kN]
T
轨道负载容量
[kN]
RL
极限转速
[rpm]
MASS
重量
[g]
NARTRV5
NARTRV5
相当于SUJ2
80以下
5
16
12.0
11.0
12
0.3
6.46
7.81
1.08
25000
15
NARTRV6
NARTRV6
相当于SUJ2
80以下
6
19
14.0
11.0
12
0.3
7.58
10.2
1.37
20000
21
NARTRV8
NARTRV8
相当于SUJ2
80以下
8
24
17.5
14.0
15
0.3
11.7
15.6
1.86
17000
42
NARTRV10
NARTRV10
相当于SUJ2
80以下
10
30
23.5
14.0
15
0.6
15.8
18.5
2.45
15000
66
NARTRV12
NARTRV12
相当于SUJ2
80以下
12
32
25.5
14.0
15
0.6
17.0
21.0
2.74
13000
73
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表