HDMC,HDMCN - 滚珠轴承组件 - 铸铁嵌入型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/hdmc_asmtab.prj},{NB=HDMC25},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitril Rubber},{MATSS=4137 Alloy Steel},{TS=1},{D=25},{F=115},{P=63.6},{PCD=90},{TT=7},{A=29.8},{A1=21.0},{A2=10},{J=6},{E=70},{DD=12},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6x0.75},{MX=6.000},{T=490},{ALC=1400},{WEIGHT=970},{L=8.000},{PPATH=hdmc/hdmc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
T
推荐紧固扭矩
[Ncm]
ALC
轴向负载能力
[N]
WEIGHT
重量
[g]
HDMC12
HDMC12
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
12
100
55.1
78
7
28.3
20.5
10
5
62
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
890
HDMC15
HDMC15
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
15
100
55.1
78
7
28.3
20.5
10
5
62
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
870
HDMC17
HDMC17
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
17
100
55.1
78
7
28.3
20.5
10
5
62
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
860
HDMC20
HDMC20
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
20
100
55.1
78
7
28.3
20.5
10
5
62
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
490
1280
840
HDMC25
HDMC25
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
25
115
63.6
90
7
29.8
21.0
10
6
70
12
34.1
14.3
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
970
HDMC30
HDMC30
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
30
125
70.7
100
8
32.2
23.0
10
8
80
12
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
1180
HDMC35
HDMC35
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
35
135
77.8
110
9
36.4
26.0
11
8
90
14
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1
1180
2590
1550
HDMC40
HDMC40
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
40
145
84.8
120
9
41.2
26.0
11
10
100
14
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1
1180
2930
1850
HDMC45
HDMC45
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
45
160
93.3
132
14
40.2
26.0
10
12
105
16
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1
1180
3300
2420
HDMC50
HDMC50
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
50
165
97.6
138
14
42.6
28.0
10
12
110
16
51.6
19.0
35.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2710
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表