HDF,HDFN - 滚珠轴承组件 圆孔·铸件型 方法兰型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/hdf_asmtab.prj},{NB=HDF25},{TPS=1},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558, JIS B 1514, JIS B 1559},{OT=-15 ~+100},{D=25},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6X0.75},{T=490},{ALC=1400},{H11=36.5},{H22=36.5},{L11=140},{L22=84},{L111=105},{L122=56},{TT1=16},{TT2=10},{TT3=14},{H111=70},{H122=72},{W1=790},{W2=730},{W3=630},{W4=720},{MMIN=8.376},{MMAX=10.000},{M1MIN=5.188},{M1MAX=6.000},{D1=26.500},{D2=34.000},{R1=66.500},{R2=55.000},{PPATH=hdf/hdf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座(1)材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承(2)材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈(3)材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝(4)材质
ⁿ/ₐ
PRECISION
精度
ⁿ/ₐ
OT
使用温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
M1
止动螺丝M1
ⁿ/ₐ
T
止动螺丝 紧固扭矩
[N*cm]
ALC
止动螺丝轴耐力
[N]
MASS
重量
[g]
HDF12
HDF12
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
12
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
630
HDF15
HDF15
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
15
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
610
HDF17
HDF17
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
17
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
600
HDF20
HDF20
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
20
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
490
1280
580
HDF25
HDF25
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
25
130
99
68
95
70
14
35.8
27.0
16
16
12
34.1
14.3
14.0
7.9
M6X0.75
490
1400
720
HDF30
HDF30
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
30
148
117
80
108
83
14
40.2
31.0
18
16
12
38.1
15.9
19.6
11.3
M6X0.75
490
1960
1010
HDF35
HDF35
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
35
161
130
90
117
92
16
44.4
34.0
19
16
14
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1
1180
2590
1380
HDF40
HDF40
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
40
175
144
100
130
102
16
51.2
36.0
21
16
16
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1
1180
2930
1770
HDF45
HDF45
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
45
188
148
108
137
105
18
52.2
38.0
22
19
16
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1
1180
3300
2070
HDF50
HDF50
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
50
197
157
115
143
111
18
54.6
40.0
22
19
16
51.6
19.0
35.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表