HBT, HBR, HBRS, HBRSX - 滚珠轴承组件 - 菱形法兰型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/hbt_asmtab.prj},{NB=HBT15},{TS=T},{MAT=},{PRECISION=JIS B 1558/JIS B 1559},{OT=-10 ~+ 80},{D=15},{L=67},{L1=53},{TT=6.5},{A2=6.5},{A1=13.0},{DD=7.0},{W=42},{A11=20.5},{A22=18.5},{B1=18.5},{B2=16.5},{S=4.5},{CR1=5600},{CR2=4750},{COR1=2800},{COR2=2250},{W1=90},{W2=100},{W3=115},{D1=22.000},{M1=M4 x 0.5},{M2=M4 x 0.7},{TT1=1.47},{TT2=1.5},{ALC1=0.43},{ALC2=0.88},{MMAX1=4.000},{MMAX2=4.000},{DS1=4.000},{LS1=4.000},{DS2=4.000},{LS2=4.000},{PPATH=hbt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATH
固定座(1)材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承(2)材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈(3)材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝(4)材质
ⁿ/ₐ
MATER
偏心环(5)材质
ⁿ/ₐ
STER
偏心环表面处理
ⁿ/ₐ
PRECISION
精度
ⁿ/ₐ
OT
使用温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TT
t
[mm]
A2
[mm]
A1
[mm]
DD
d
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
MASS
重量
[g]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[N]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[N]
M
ⁿ/ₐ
T
推荐紧固扭矩
[N*m]
ALC
轴向负载能力
[kN]
HBR8
HBR
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
S20C钢
四氧化三铁保护膜
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
8
48
37
4.0
4.5
8.5
4.8
27
16.0
15.0
3.5
30
3300
1260
M3 x 0.5
0.59
0.39
HBT10
HBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
10
60
45
5.5
5.5
11.5
7.0
36
15.5
14.0
4.0
50
4600
2000
M3 x 0.35
0.59
0.35
HBT12
HBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
12
63
48
5.5
5.5
11.5
7.0
38
16.0
14.5
4.0
70
5100
2400
M3 x 0.35
0.59
0.35
HBT15
HBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
15
67
53
6.5
6.5
13.0
7.0
42
18.5
16.5
4.5
90
5600
2800
M4 x 0.5
1.47
0.43
HBT17
HBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
17
71
56
7.0
7.0
14.0
7.0
46
19.5
17.5
5.0
115
6000
3300
M4 x 0.5
1.47
0.43
HBT20
HBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
20
90
71
8.0
8.0
16.0
10.0
55
23.0
21.0
6.0
190
9350
5100
M5 x 0.5
2.94
0.72
HBT25
HBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
25
95
75
8.0
8.0
16.0
10.0
60
24.5
22.5
6.0
220
10100
5800
M5 x 0.5
2.94
0.72
HBT30
HBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
30
112
85
9.0
9.0
18.0
13.0
70
27.0
24.5
6.5
340
13200
8300
M5 x 0.5
2.94
0.72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表