GBGYB, GBGY - 轴承座组件 - 外圈固定 嵌入型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/gbgyb_asmtab.prj},{NB=GBGYB6904ZZ-60},{STH=B},{BN=6904ZZ},{L=60},{L1=60,80,100},{S=15},{DD=20},{D=37},{B=9},{BB1=11},{H=87},{D2=53},{T=15},{DDHH=34},{D1=55},{PCD=70},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{H1=8.5},{T1=7},{PPATH=gbgyb/gbgyb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
轴承材质
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATORC
外圈固定盖板材质
ⁿ/ₐ
STORC
外圈固定盖板表面处理
ⁿ/ₐ
MATORCMS
外圈固定盖板用安装螺栓材质
ⁿ/ₐ
STORCMS
外圈固定盖板用安装螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
BB1
b1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
节圆直径(PCD)
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
GBGYB6902ZZ-40
GBGYB6902ZZ-40
SUJ2
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
6902ZZ
10
15
28
7
9
70
43
12
25
45
57
11.0
6.6
6.5
6
GBGYB6002ZZ-50
GBGYB6002ZZ-50
SUJ2
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
6002ZZ
10
15
32
9
11
75
48
12
28
50
62
11.0
6.6
6.5
6
GBGYB6903ZZ-50
GBGYB6903ZZ-50
SUJ2
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
6903ZZ
10
17
30
7
9
70
43
12
27
45
57
11.0
6.6
6.5
6
GBGYB6003ZZ-60
GBGYB6003ZZ-60
SUJ2
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
6003ZZ
10
17
35
10
12
75
48
12
31
50
62
11.0
6.6
6.5
6
GBGYB6904ZZ-60
GBGYB6904ZZ-60
SUJ2
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
6904ZZ
15
20
37
9
11
87
53
15
34
55
70
14.0
9.0
8.5
7
GBGYB6004ZZ-70
GBGYB6004ZZ-70
SUJ2
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
6004ZZ
15
20
42
12
14
92
58
15
36
60
75
14.0
9.0
8.5
7
GBGYB6005ZZ-70
GBGYB6005ZZ-70
SUJ2
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
6005ZZ
15
25
47
12
14
98
63
15
41
65
80
14.0
9.0
8.5
8
GBGYB6006ZZ-70
GBGYB6006ZZ-70
SUJ2
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
6006ZZ
15
30
55
13
15
120
78
18
48
80
100
17.5
11.0
10.5
8
GBGYB6007ZZ-80
GBGYB6007ZZ-80
SUJ2
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
6007ZZ
15
35
62
14
16
126
84
18
55
86
106
17.5
11.0
10.5
9
GBGYB6008ZZ-80
GBGYB6008ZZ-80
SUJ2
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
6008ZZ
20
40
68
15
17
140
92
20
60
95
116
17.5
11.0
10.5
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表