CPDR - 滚珠轴承组件(经济型) -铸铁轴台型-
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cpdr_asmtbl.prj},{NB=CPDR25},{TYPE=CPDR},{D=25},{H=36.5},{L=140},{L1=105},{A=38},{DD1=16},{DD=13},{TT=16},{H1=70},{B=34.0},{S=14.3},{M1=M6x1},{M=6.000},{PPATH=cpdr/cpdr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
M1
止动螺丝M1
ⁿ/ₐ
CPDR15
CPDR15
15
30.2
127
95
38
19
13
15
62
31.0
12.7
M6x1
CPDR20
CPDR20
20
33.3
127
95
38
19
13
15
65
31.0
12.7
M6x1
CPDR25
CPDR25
25
36.5
140
105
38
16
13
16
70
34.0
14.3
M6x1
CPDR30
CPDR30
30
42.9
165
121
48
21
17
18
83
38.1
15.9
M6x1
CPDR35
CPDR35
35
47.6
167
127
48
21
17
19
94
42.9
17.5
M8x1
CPDR40
CPDR40
40
49.2
184
137
54
25
17
19
100
49.2
19.0
M8x1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表